¿Qué es el controlador de microrredes Ovation?

¿Para qué está diseñado el control de microrredes de Ovation™?

Emerson tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de microrredes y de sistemas de control eléctrico independientes similares en campus universitarios, médicos, industriales y corporativos de todo el mundo. 

Diseñada específicamente para el sector de la energía, la plataforma de automatización Ovation™ maneja los activos de energía distribuidos en la microrred para producir electricidad de bajo carbono de manera económica al mismo tiempo que mantiene la estabilidad y la resistencia operativa de la red. Automatiza de manera eficiente el control de todos los componentes de la microrred y de las interconexiones de la macrorred para satisfacer la demanda de energía y mantener estables las condiciones operativas ante una alteración eléctrica en la macrorred.

La solución Ovation de Emerson para la gestión de microrredes incluye funciones estándares integradas, como la adquisición de datos, la gestión de alarmas y el archivado histórico, así como aplicaciones integradas de gestión de energía y control eléctrico. 

¿Cuáles son las características clave del control de microrredes Ovation? 

  • Equilibra los recursos energéticos distribuidos para reducir el coste total de la energía producida y minimizar el impacto ambiental 
  • Maximiza la resiliencia de las microrredes proporcionando un control a demanda o automático conectado a la red e insular  
  • Detecta alteraciones eléctricas e implementa respuestas precisas para mantener la estabilidad de la microrred 
  • Simplifica la operación y el mantenimiento de los recursos energéticos distribuidos mediante el uso de hardware común, HMI y herramientas de ingeniería fáciles de usar 
  • Fortalece la postura de ciberseguridad 

¿Qué capacidades incluye el control de microrredes Ovation?

  • Adquisición de datos
  • Gráficos del proceso
  • Gestión de alarmas
  • Archivado de datos
  • Generación de informes 
  • Optimización de la producción de energía, compra de energía, almacenamiento de energía y respuesta a la demanda
  • Protección ante las altas cargas de demanda sobre la macrorred 
  • Gestión del flujo eléctrico y la regulación de la tensión en el punto del acoplamiento común
  • Control del disyuntor e interfaz con IED 
  • Deslastre de la carga (gestión de la demanda)
  • Selector de modo 
  • Control VAR del generador
  • Control del cambiador de derivaciones del transformador 
  • Control del banco de capacitores
  • Sincronización de red 

¿Cómo encaja el control de microrredes de Ovation en una arquitectura de microrredes?

El sistema de control Ovation, diseñado específicamente para el sector energético, proporciona control y monitorización probados de los procesos de gestión de la potencia y la energía. 

El controlador compacto escalable de Ovation (modelo OCC100) extiende de manera rentable la plataforma comprobada de Ovation a activos o aplicaciones ampliamente distribuidos que requieren control directo muy cerca del equipo de planta. 

Capaz de usar tecnologías de comunicación de red de área amplia (WAN), incluyendo métodos inalámbricos, el OCC100 actúa como un controlador de microrred que ayuda a los propietarios de microrredes a administrar de manera rentable los activos distribuidos vitales. Los protocolos de enlace de datos nativos conectan el sistema Ovation a hosts de dispositivos habilitados para Ethernet, incluidos sistemas de gestión de baterías e inversores de energía fotovoltaica.

El diseño flexible y las opciones de colocación de entrada/salida (E/S) permiten la instalación en áreas con espacio limitado o en armarios existentes.

Artículos relacionados y recursos

Explore más recursos de control de microrredes y gestión energética.

Comuníquese con un experto

Comuníquese con un experto de Emerson para hablar sobre Ovation™ Microgrid Control y los requisitos de su microrred. Comparta algunos detalles de su solicitud y le pondremos en contacto con el especialista adecuado.

Comuníquese con un experto ↗