Gestión energética para centros de datos: control de microrredes y equilibrio de redes

Ofrece una organización inteligente de las microrredes, el almacenamiento de energía en baterías (BESS) y los activos renovables para un tiempo de actividad continuo y la optimización energética.

Gestión integrada de la energía y el consumo energético para centros de datos modernos gracias a expertos en energía de confianza

La implementación acelerada del centro de datos a menudo genera una red compleja, con numerosos sistemas de control aislados que permiten gestionar procesos individuales. La plataforma de automatización Ovation™ de Emerson, líder en el sector, en la que se confía en todo el mundo para el 20 % de la producción de energía mundial y el 50 % de la generación de energía en Norteamérica, con más de 10 GW de capacidad de alimentación de centros de datos bajo contrato, aporta simplicidad y fiabilidad a este desafío. La plataforma unificada coordina la producción de energía, el almacenamiento y los sistemas eléctricos mediante la integración perfecta de los activos individuales de la isla de energía y de los sistemas de soporte, lo que ofrece una visión cohesiva de las operaciones y de los datos de toda la planta.

reliable, integrated power generation automation and microgrid control for data center complexes

Producción de energía integrada y control de microrredes para centros de datos

Obtenga información inteligente en el complejo de su centro de datos mediante la innovadora plataforma de automatización integrada Ovation de Emerson, que controla, monitoriza y optimiza de manera eficiente la producción y el desempeño energético, mientras equilibra las demandas de carga. 

Cumpla los requisitos de disponibilidad con tecnologías unificadas de bajo riesgo que van más allá del control distribuido tradicional. La plataforma de automatización Ovation combina capacidades integradas de IA, aplicaciones avanzadas, herramientas de simulación y soluciones de ciberseguridad, respaldadas por programas integrales a lo largo del ciclo de vida útil, para optimizar la producción, la distribución y el consumo en las operaciones del centro de datos.

Product image

Gestión eficiente, segura y redundante de energía para una fiabilidad crítica

Una plataforma unificada y tolerante a los fallos que integra el control de supervisión de los activos de generación, almacenamiento y microrredes, lo que optimiza el equilibrio de energía y carga para ayudar a lograr una fiabilidad del 99.99%.​


Un controlador de microrredes que organiza los recursos energéticos distribuidos, lo que incluye energía solar, sistemas de almacenamiento de energía en baterías, gas, viento y generadores de respaldo​


  • Equilibra la producción de energía entre los activos de la isla de energía con cargas variables de los centros de datos y las fuentes renovables intermitentes con el almacenamiento y la producción de energía de combustibles fósiles​
  • Implementa el aislamiento automático de la carga en condiciones de fallo o sobrecarga​
  • Gestiona los ciclos de carga/descarga del sistema de almacenamiento de energía en baterías para el cambio de energía, la reducción de picos y la energía de respaldo​


  • Control seguro y fiable de los componentes eléctricos, incluidos motores, paneles de conmutación, disyuntores y circuitos​
  • Las funciones incluyen adquisición de datos, monitorización, control de disyuntores, gestión/uso compartido de carga de megavatios​


  • Gestión y mantenimiento predictivos de la carga impulsados por IA​
  • Utilice modelos de gemelos digitales para la simulación de sistemas térmicos, de energía y de carga con el fin de lograr una mejor planificación y optimización.


  • Implemente las prácticas recomendadas para fortalecer la seguridad con un enfoque basado en riesgos y defensa profunda​
  • Guía para la segmentación y la monitorización de red​

Equilibrio entre la producción de energía y la demanda de carga con estrategias de eficacia comprobada

icon
Funciones integradas estándares
  • Adquisición de datos
  • Gráficos del proceso
  • Gestión de alarmas
  • Archivado de datos
  • Generación de informes
icon
Gestión energética
  • Optimización de la producción, compra y almacenamiento de energía y respuesta a la demanda
  • Protección ante las altas cargas de demanda sobre la macrorred
  • Gestión del flujo eléctrico y la regulación de la tensión en el punto del acoplamiento común
icon
Control eléctrico
  • Control del disyuntor e interfaz con IED
  • Deslastre de carga (gestión de la demanda)
  • Control de tensión
    • Control VAR del generador
    • Control del cambiador de derivaciones del transformador
    • Control del banco de condensadores
  • Sincronización de la red

Inmersiones profundas: resiliencia a hiperescala yamp; arquitectura de microrredes

La optimización de la infraestructura eléctrica fuera del vallado requiere una combinación perfecta de control en el borde de la red y de automatización industrial. Explore nuestros artículos técnicos y casos de estudio para ver cómo la plataforma de automatización Ovation garantiza la fiabilidad desde la red al chip, o explore las capacidades fundamentales del controlador de microrredes Ovation para obtener más información sobre la plataforma tecnológica subyacente.

Resolución de los desafíos de energía del centro de datos: preguntas técnicas frecuentes

La solución de gestión energética de Emerson permite controlar sistemas de energía para coordinar la producción in situ, el almacenamiento de energía en baterías (BESS), las energías renovables y los sistemas de control eléctrico, manteniendo la disponibilidad, la estabilidad y un desempeño energético eficiente. Esto incluye configuraciones de alimentación, tanto con conexión a la red (en islas) como sin conexión a la red, que admiten centros de datos de misión crítica e hiperescala.

Un controlador de microrredes organiza los recursos energéticos distribuidos (DER), como generadores, BESS y energías renovables, para equilibrar la carga y la producción, gestionar las transiciones entre modos de operación y mantener la estabilidad eléctrica. Admite configuraciones conectadas a la red, en modo isla o híbrido, según el diseño de la planta. 

Los BESS proporcionan energía de respuesta rápida para sostener la operación durante perturbaciones, recortes de picos de demanda, atenuación de la energía renovable y desplazamiento de energía. En plantas con una o varias islas, los BESS también ayudan a estabilizar la frecuencia, la tensión y los eventos transitorios, lo que fortalece la fiabilidad general del lugar incluso sin conexión a la red. La solución BESS EMS de Emerson está diseñada específicamente para abordar esto. 

La gestión energética optimiza la forma en que se despachan los activos de producción y almacenamiento para satisfacer la demanda de carga y los objetivos de eficiencia. El control eléctrico gestiona los disyuntores, los paneles de distribución, la transferencia de carga, los controles de motores y los esquemas de protección en toda la red de distribución de energía. Ambas se aplican tanto a islas de energía aisladas como a las conectadas a la red, lo que garantiza un tiempo de actividad seguro y fiable.

Sí. La plataforma de automatización Ovation integra los activos individuales de la isla de energía, ya estén conectados a la red, independientes o parcialmente aislados, en una vista unificada de las operaciones eléctricas, de producción y de almacenamiento. Funciona con diferentes proveedores y arquitecturas para coordinar el envío, la protección y el rendimiento energético. 

Los modelos de análisis predictivo y de simulación permiten prever la carga, detectar anomalías y evaluar estrategias operativas en configuraciones de alimentación complejas. Los gemelos digitales ayudan a los operadores a planificar y optimizar los sistemas de energía en una o varias islas, al probar de forma segura las respuestas ante interrupciones, transiciones y escenarios de despacho de DER.

La plataforma de automatización Ovation incluye herramientas de ciberseguridad integradas y servicios específicos diseñados especialmente para la infraestructura eléctrica y energética. Estas capacidades ayudan a proteger los activos de producción, almacenamiento y control eléctrico contra ataques cibernéticos mediante arquitecturas de control reforzadas, rutas de comunicación seguras, monitorización continua y prácticas de seguridad alineadas con el cumplimiento normativo. Estas protecciones se aplican a todas las configuraciones de alimentación conectadas a la red, tanto con una isla como con varias, para garantizar la fiabilidad e integridad de las operaciones críticas de energía.

Historias de éxito de clientes