Sistema de control distribuido Ovation

Sistemas de control de aerogeneradores

Sistemas fiables de control de aerogeneradores y sistemas SCADA para optimizar la operación de un aerogenerador individual o de todo el parque eólico.

Emerson aporta experiencia comprobada en el diseño de control para más de 350 modelos de turbinas y más de 65 000 instalaciones en 50 países. Contamos con más de 40 kits de adaptación (retrofit) para OEM líderes, como GE, Vestas, Siemens, Nordex, Suzlon, Senvion y Mitsubishi, que prolongan la vida útil de las turbinas y mejoran su desempeño. Ofrecemos soluciones completas de software y automatización que abarcan controles, gestión de parques, monitorización de condiciones, SCADA y gestión del desempeño de activos, y están mejoradas con software de optimización inteligente para lograr eficiencia y fiabilidad.

Wind Turbine Control Solutions

Software de control de aerogeneradores diseñado para maximizar la producción

Mediante un software de automatización escalable y tecnologías que mejoren el desempeño de las turbinas eólicas o de los parques eólicos, ofrezca energía fiable y de bajo coste, independientemente de la ubicación o de los desafíos climáticos.

 

Las soluciones integradas y específicas de Emerson se apoyan en más de 50 años de innovación y experiencia integradas en más de 65 000 sistemas instalados en todo el mundo. Nuestra cartera de alto rendimiento y optimización de costes incluye soluciones de control del paso de las turbinas & optimización de parques, SCADA, monitorización de condiciones y reacondicionamiento.

Videos

video-media
Soluciones completas y multimarcas para turbinas y parques eólicos

La experiencia y las tecnologías de clase mundial de Emerson permiten una mayor fiabilidad y un menor coste de producción para una generación de energía eólica más inteligente y sostenible. Optimice sus operaciones con nuestra cartera integral de software, soluciones y servicios.

Wind turbine in retro colors with added grain

Mejoras del aerogenerador

El enfoque holístico de Emerson para la modernización de aerogeneradores proporciona a los propietarios y operadores eólicos una visibilidad total de sus datos y una visión vívida del funcionamiento de los aerogeneradores . Nuestros innovadores programas de modernización de la automatización Ovation Green para aerogeneradores antiguos son una opción rápida, segura y rentable para prolongar su vida útil.

 

Operar con software y tecnologías de automatización modernos, diseñados para el sector eólico, aumenta de forma rentable la capacidad, la producción y los ingresos.

Wind Turbine Control Solutions

Monitorización de la condición de los aerogeneradores

Prever el próximo mantenimiento de los aerogeneradores más antiguos puede ser un reto si los sistemas de automatización carecen de monitorización de la condición o restringen el acceso a los datos detallados necesarios para la planificación del mantenimiento.

 

La solución de monitorización de la condición de los aerogeneradores Ovation Green de Emerson, con análisis de vibración, cubre todos los aspectos de las operaciones de los aerogeneradores, lo que ayuda a identificar rápidamente la causa principal de un problema antes de que escale, aumenta la disponibilidad y reduce los periodos de inactividad y los costes.

Happy engineer feel success after good work. He standing a top of windmill and looking beautiful sunset landscape

Sistema de paso de aerogeneradores

El robusto sistema de paso eléctrico Ovation Green de Emerson ayuda a reducir de forma segura las cargas estresantes en las hojas del aerogenerador, lo que se traduce en menores costes, una mayor vida útil y una mayor potencia de salida.

 

Los ajustes automáticos y precisos de la pala de la turbina se basan en condiciones variables del viento y protegen la turbina de las altas velocidades del viento.

 

Nuestras soluciones están diseñadas como sistemas estándares llave en mano para modelos de turbina de tres palas de hasta 10 MW o como sistemas personalizados para turbinas de dos palas de hasta 20 MW.

Propellers making clean energy

Software de aplicación para aerogeneradores

Un paquete de software de control de aerogeneradores y de aplicaciones avanzadas que permite producir energía de forma segura y optimizada.

 

Las soluciones de Ovation Green son desarrolladas por un equipo experimentado en energías renovables, con profundos conocimientos del sector, que utiliza software inteligente y una potente plataforma de automatización. Complemente a sus expertos con los servicios eólicos de Emerson que incluyen cálculo y optimización de cargas, diseño de controles, estudios conceptuales de viabilidad y de aerogeneradores , y análisis y optimización del coste de la energía.

Soluciones para aerogeneradores

ovation-hems-hppc

Escale más allá de SCADA solar con controles de planta híbrida

Aunque el SCADA solar proporciona una monitorización en tiempo real de importancia crítica, la gestión de activos solares y de almacenamiento situados en el mismo lugar requiere una optimización automatizada. Para maximizar el ROI y cumplir con los estrictos códigos de red, los servicios generales deben ir más allá de la recopilación de datos básica. La implementación de un sistema unificado de gestión energética híbrida y un controlador de planta híbrida le permite equilibrar sin problemas la producción solar variable, evitar restricciones y automatizar el despacho inteligente de energía.

Desafíos comunes del aerogenerador

Explore algunos desafíos comunes en las operaciones de aerogeneradores y conozca las soluciones de Emerson que los abordan y, a la vez, ayudan a mantener la eficiencia y la fiabilidad en la producción de energía eólica.

Segmentos de energía renovable

 Lo último