Sistemas de eficacia comprobada optimizados específicamente para su ubicación
Los aerogeneradores y los parques eólicos (o centrales eólicas) modernos son cada vez más grandes a medida que aumenta la demanda mundial de energía controlada y flexible. Un parque eólico debe optimizarse y controlarse adecuadamente para garantizar su equilibrio y el cumplimiento de los parámetros de red exigidos.
El sistema de control de parques eólicos de Emerson consta de hardware probado en el campo, desarrollado para entornos difíciles en tierra y en altamar, junto con el software de automatización avanzado optimizado específicamente para su ubicación.
Ventajas del control de parques eólicos
- Diseñado sin piezas móviles para garantizar una alta confiabilidad y una larga vida útil
- Admite parámetros abiertos y una arquitectura flexible para el control y la supervisión
- Utiliza un hardware robusto, diseñado específicamente para funcionar en entornos difíciles
- Solución altamente escalable que puede controlar hasta 2500 aerogeneradores en agrupaciones de 0 a 50
- Integración completa de SCADA para el control y la supervisión centralizados de todos los parques eólicos locales, regionales y mundiales
- Soluciones disponibles para el cumplimiento del código de red
Preguntas frecuentes sobre el control de parques eólicos
Un parque eólico está supervisado por un controlador de parque eólico que envía los puntos de ajuste de potencia activa y reactiva, según lo solicitado por el operador del sistema de transmisión (Transmission System Operator, TSO), ya sea directamente a la unidad de aerogenerador o por medio de un controlador de clúster dentro de un gran parque eólico.
El sistema de control del parque eólico se ajusta a la mayoría de los códigos de red y suele constar de un controlador de parque eólico, un controlador de clúster, una estación de red, una estación meteorológica, un software de automatización avanzada totalmente probado y los servicios asociados. Aunque la arquitectura del sistema de control suele ser un diseño estándar, se puede ofrecer una solución a medida que se adapte a sus necesidades específicas.