Mejoras para aumentar el desempeño y ampliar la vida útil de la turbina
Emerson ofrece una solución completa y rentable para la mejora de aerogeneradores antiguos. Nuestra solución de mejoras actualiza tanto los sistemas de control como los eléctricos de su aerogenerador para que cumpla con los estándares locales e industriales más recientes. Nuestra experiencia con más de 40 diseños de generadores para aerogeneradores ofrece una ruta de actualización segura y sencilla para recuperar el máximo rendimiento de sus aerogeneradores.
El valor de una mejora para un aerogenerador
Todos los aerogeneradores, que van de kW a MW, pueden beneficiarse de una mejora mediante una tecnología de control nueva y comprobada en el campo. Esto incluye bloqueo, bloqueo activo, paso y aerogeneradores de dos o tres cuchillas. Las mejoras de Emerson incluyen algoritmos de control avanzados y soluciones SCADA inteligentes que mejoran la producción anual de energía, aumentan la disponibilidad de las turbinas y permiten el acceso remoto. En combinación con el acceso renovado a los repuestos, también se puede prolongar la vida útil de las turbinas.
Videos

Casos de estudio
Preguntas frecuentes sobre las mejoras de aerogeneradores
Una modernización de controles de aerogeneradores, también conocida como actualización de controles de turbinas eólicas o modernización operativa de un aerogenerador, es una modernización integral de los sistemas de automatización y monitorización de una turbina. En lugar de realizar una revisión mecánica integral, esta solución moderniza el "cerebro" de la turbina al reemplazar componentes obsoletos y propietarios por una plataforma de instalación integrada plug-and-play. Dependiendo de sus objetivos, un proyecto suele incluir:
- Sistemas principales: ingeniería, sistema de control principal, software de aplicación, SCADA y sistemas de conexión a la red.
- Características avanzadas: monitorización de la condición, nuevos sensores/equipos eléctricos, control de parques eólicos y certificación.
- Soporte a lo largo del ciclo de vida útil: capacitación integral, soporte continuo y servicio de campo.
La implementación de una mejora moderna del sistema de control aumenta significativamente la producción anual de energía (AEP), mejora la disponibilidad de la turbina e introduce capacidades completas de acceso remoto. La vida útil operativa de las turbinas más antiguas puede extenderse durante años al introducir tecnología comprobada en campo y renovar el acceso a repuestos estándares. Además, una mejora de Emerson establece una independencia completa del fabricante de equipo original (OEM), lo que le proporciona un acceso libre y transparente a todos los datos operativos y de la turbina.