Optimización de aerogeneradores y de parques eólicos

Soluciones para la optimización de aerogeneradores y parques eólicos que reducen las cargas, mejoran la producción y reducen el costo de la energía.

wind farm optimization

Optimización de las turbinas para reducir el costo de la energía

Nuestros expertos en carga y control eólicos están especializados en la optimización de aerogeneradores y ofrecen una amplia gama de funciones de control avanzadas. Mediante la aplicación de conocimientos y servicios avanzados de integración de controles, somos capaces de reducir las cargas o mejorar la producción de energía y disminuir así el costo de la energía.

Esto incluye algoritmos y accionamientos para controlar el cabeceo principal del asta de la turbina, la velocidad del rotor, la potencia del generador y el posicionamiento de la orientación, pero también las funciones de apoyo como enfriamiento, lubricación, fuente de alimentación, etc.

wind turbine optimization software

Las soluciones de Emerson reducen el costo de la energía mediante:

  • Producción anual de energía (Annual energy production, AEP).
  • Estrategias de control exclusivas para mejorar la producción y el desempeño (2PI y torque).
  • Control robusto de cabeceo y potencia para una producción de energía óptima.
  • Control individual de cabeceo para reducir la inclinación y la orientación de la góndola, las cargas extremas y de fatiga de las astas y la torre.
  • Amortiguación de la transmisión para reducir las cargas de fatiga en la transmisión y la caja de cambios.
  • Amortiguación activa de la torre para reducir las cargas de fatiga de las torres.
  • Caja de herramientas del software de carga y control para optimizar el diseño y los cálculos de carga de aerogeneradores de todos los tamaños.

Preguntas frecuentes sobre aerogeneradores y optimización del parque eólico

La optimización de aerogeneradores mejora el desempeño, la eficiencia y la confiabilidad de los aerogeneradores individuales. Esto implica varias estrategias de control avanzado dirigidas a maximizar la producción de energía del aerogenerador, al minimizar el desgaste y reducir los costos operativos. 

Algunas de las estrategias de control avanzado utilizadas en un programa de optimización de aerogeneradores pueden incluir seguimiento de la operación en tiempo real, velocidad de corte extendida, control de oscilación de calibración automática, control de inclinación individual, aumento de potencia y corrección automática del desequilibrio del rotor.

Mejorar el desempeño y la eficiencia de todo el parque eólico. Un avance significativo es la implementación de sistemas de control de guiñada con calibración automática. Estos sistemas ajustan continuamente la orientación de cada turbina para maximizar la captura de energía y contrarrestar los efectos de la turbulencia de estela presentes dentro del parque eólico.
 

Otro aspecto crítico en la optimización de parques eólicos es la integración de sistemas avanzados de control de parques. Estos sistemas gestionan la producción global del parque eólico al procesar un solo punto de ajuste del sistema/operador de la red para la producción global del parque: megavatios (MW) y megavoltiamperios reactivos (MVAR). A continuación, distribuyen los puntos de referencia proporcionales a las turbinas individuales, lo que garantiza una producción consistente y confiable del parque, alineada con el punto de ajuste deseado y conforme con los modelos de estabilidad de la red. Esta función es particularmente esencial para cumplir los requisitos de los operadores del sistema y es crucial para mantener un control preciso sobre la producción del parque eólico, una tarea que es difícil de lograr solo con los operadores humanos.

Las ventajas de estas técnicas de optimización incluyen un mejor desempeño de la turbina y una mayor producción de energía en general. Al garantizar el cumplimiento de la normativa y reducir la necesidad de intervención manual, los sistemas de control de parques eólicos mejoran considerablemente la eficiencia operativa. La optimización de parques eólicos es particularmente ventajosa tanto para instalaciones modernas como para mejoras en lugares más antiguos, especialmente en aquellos que actualmente carecen de controladores de parques avanzados. También, es adecuada para proyectos de energía a gran escala que apuntan a lograr un desempeño optimizado y el cumplimiento de la normativa, lo que en última instancia allana el camino para soluciones de energía eólica más sostenibles y eficientes.