Software SCADA y de gestión de activos para una visibilidad operativa completa
El software de gestión de activos para energías renovables Ovation Green y SCADA de Emerson dan acceso completo a la información sobre las operaciones para obtener más datos sobre la condición de los equipos y las oportunidades de optimización.
Diseñado para cumplir las exigencias y situaciones únicas para servicios generales, proveedores de servicios OEM y propietarios, el software Ovation Green SCADA está disponible para descargar en dos versiones: en la nube y Enterprise.

Ovation Green Renewable Asset Management and SCADA Software Technology Demonstration
Capacidades SCADA para aerogeneradores
El software Ovation Green SCADA basado en la nube se conecta automáticamente con sistemas de generación de energía renovable y de automatización de almacenamiento que monitorizan continuamente la producción, la disponibilidad, los problemas inminentes y mucho más.
El acceso completo a los datos operativos desde un navegador web común permite tomar decisiones más informadas para una reacción instantánea a las alarmas y los cambios en las condiciones climáticas. La implementación en la nube es una solución alojada, rentable y adecuada para clústeres de energías renovables más pequeños.
Preguntas frecuentes sobre el control de parques eólicos
El sistema de control de supervisión y adquisición de datos (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) es un sistema computarizado con herramientas de software que se usan para monitorización y control de aerogeneradores o parques eólicos desde una consola o centro de operaciones.
Un sistema SCADA para aerogeneradores generalmente hace un seguimiento de datos como velocidad del viento, velocidad del rotor, dirección del viento, temperatura exterior y potencia. Ubicado en el parque eólico (central eólica), el recopilador de datos del sistema SCADA solicita estos datos a las turbinas y los acumula como datos históricos para que se puedan sincronizar con el servidor principal o poner a disposición de otros sistemas por protocolos estándares.
Además de la supervisión y el control de las turbinas en un parque eólico, el sistema SCADA también puede incluir funciones de desempeño de activos para herramientas analíticas, de mantenimiento predictivo y de pronóstico a fin de optimizar el desempeño de un parque eólico. Estas funciones ayudan a los operadores eólicos a despachar, dar mantenimiento y tomar otras decisiones operativas en tiempo real.