Sistemas de control de paso diseñados para maximizar la disponibilidad y el desempeño
Con miles de sistemas de control de paso en funcionamiento en todo el mundo, Emerson ofrece un sistema de control de paso probado que brinda un alto grado de disponibilidad y confiabilidad para sus aerogeneradores.
El sistema de control de paso de Emerson es una solución “llave en mano” estándar que se adapta a cualquier modelo de aerogenerador de tres palas de hasta 10 MW. Para turbinas de hasta 20 MW y turbinas de dos palas, nuestro sistema de control de paso está personalizado con distribución de carga entre más servomotores de paso y unidades de palas para cada pala individual.
Sistema competitivo, probado y certificado que permite una alta disponibilidad
- Plataforma probada con más de 3000 sistemas de paso en funcionamiento
- Sistema sumamente sólido con una vida útil de diseño de 30 años
- Diseño sólido y duradero para variaciones climáticas extremas y alta altitud; incluye unidades IP65 con carcasas resistentes al agua de mar
- Sistema abierto para desarrollar e integrar un software propio en el controlador de hub
- La solución abierta permite usar soluciones “llave en mano” o en juegos
- Alta disponibilidad y confiabilidad, comisionamiento rápido, pruebas automáticas sobre la marcha y procedimientos de mantenimiento sencillos.
Socio comprobado con servicios de soporte de expertos
- Más de 60 000 sistemas de control de aerogeneradores en funcionamiento en todo el mundo
- Incluye servicios de optimización del desempeño del paso
- Garantía extendida de cinco años a partir del día del comisionamiento
- Servicios integrales de soporte remoto y en el sitio
- Certificaciones para ISO 13849-1, IEC 61400-1, IEC 61400-3, IEC 61400-22, GL 2010, GL 2012 y DNVGL-SE-0441
- Cumple con GB/T 25386 y NB/T 31018
Preguntas frecuentes sobre el control de cabeceo de los aerogeneradores
El control de cabeceo en un aerogenerador se refiere al sistema que ajusta el ángulo de las aspas de la turbina con respecto al viento. Este ajuste procura optimizar el desempeño y la eficiencia de la turbina al controlar la velocidad de rotación y la elevación aerodinámica generada por las aspas.
Los sistemas avanzados de control de cabeceo están automatizados y ajustan continuamente los ángulos de las aspas en respuesta a las condiciones cambiantes del viento para optimizar el desempeño de la turbina, al tiempo que detectan desalineaciones del cabeceo.
Los aerogeneradores suelen estar equipados con un sistema de cabeceo hidráulico (EHC) o eléctrico. El sistema de cabeceo eléctrico que ofrece Emerson inclina las aspas del rotor de forma colectiva (CPC) o individual (IPC) para mantener el ángulo de cabeceo y la velocidad óptima del rotor. Para una máxima seguridad, las aspas se colocan en posición de emplumado de forma automática y autónoma en caso de activación del sistema de seguridad.
Nuestro sistema de cabeceo eléctrico monitoriza continuamente la comunicación del controlador del aerogenerador y el estado de todos los componentes del sistema, incluidos el servomotor y el almacenamiento de energía, y garantiza la parada del aerogenerador en caso de que el sistema de control del aerogenerador falle para mantener el funcionamiento de la turbina dentro de los límites de diseño.
El mejor cabeceo para las aspas de un aerogenerador puede variar en función de varios factores, como la velocidad del viento, el diseño de las aspas y la turbina y los objetivos operativos específicos. No existe una respuesta única, ya que el ángulo óptimo de cabeceo de las aspas es dinámico y se ajusta continuamente en función de las condiciones del viento en tiempo real.
Por tanto, el mejor cabeceo para un aerogenerador no es un valor fijo, sino un parámetro dinámico que el sistema de control de la turbina optimiza continuamente. Esto garantiza que el aerogenerador funcione de la forma más eficiente, segura y confiable posible en condiciones de viento variables.
El control de cabeceo ajusta el ángulo de las aspas de la turbina con respecto al viento. Este ángulo se conoce como ángulo de cabeceo. El control de guiñada ajusta la orientación de toda la góndola del aerogenerador para enfrentar el viento. Los sistemas de control de cabeceo y guiñada trabajan en conjunto para garantizar que un aerogenerador funcione de forma eficiente y confiable con el fin de obtener la máxima potencia de salida del aerogenerador.