Aumente la eficiencia y la fiabilidad del parque eólico con los controladores avanzados
Los controladores de aerogenerador de la serie WP Ovation™ de Emerson están diseñados para soportar con flexibilidad el amplio rango de aerogeneradores en los parques eólicos actuales, a escala de servicios. Disponible en una arquitectura de CPU de núcleo único o multinúcleo, la serie WP le permite combinar, construir y crear una solución adaptada a sus necesidades de producción de energía.
Con una serie de funciones inteligentes, nuestros controladores Ovation de la serie WP están diseñados para optimizar el desempeño de su aerogenerador y mejorar la fiabilidad a largo plazo.
Cartera del controlador de aerogeneradores Ovation
Emerson ofrece una cartera de controladores de aerogeneradores diseñados para admitir diferentes arquitecturas de turbinas, filosofías de control y requisitos del ciclo de vida. Ya sea para modernizar flotas obsoletas o implementar controladores en nuevas instalaciones de turbinas, estos controladores se integran sin problemas con la plataforma de automatización Ovation™ para mejorar el desempeño, la disponibilidad y la capacidad de mantenimiento a largo plazo.
Controlador serie WP100 de Ovation
La plataforma Ovation™ WP100 ha sido diseñada específicamente para el control de aerogeneradores de tamaño pequeño y mediano. La variante base tiene un conjunto de varios canales de E/S integrados que permite utilizar el controlador como dispositivo independiente (sin módulos de E/S adicionales) para controlar sistemas menos complejos. Al mismo tiempo, es posible conectar hasta tres módulos de E/S de la línea WP cuando se necesiten más canales de E/S.
Diseñado para un funcionamiento resistente y de bajo mantenimiento
- Diseñado para un funcionamiento seguro en condiciones ambientales adversas
- Sin mantenimiento: sin ventiladores y sin baterías que requieran reemplazo
- Ingreso y almacenamiento avanzados de datos basados en eventos
- Integración directa con el sistema de seguridad
- Medición integrada en tiempo real de la red
Preguntas frecuentes sobre los controladores de aerogeneradores
Un controlador de aerogeneradores es un sistema de control en tiempo real a nivel de turbina que monitoriza las condiciones operativas y regula automáticamente funciones clave de la turbina, como el cabeceo de las aspas, la guiñada y la potencia del generador, así como las paradas de protección. Su función principal es maximizar la producción de energía del aerogenerador, al tiempo que garantiza un funcionamiento seguro y fiable en las condiciones cambiantes del viento, del medio ambiente y de la red.
No. Mientras que las plataformas PLC y DCS proporcionan capacidades de control de uso general, un controlador de aerogenerador está diseñado para los requisitos operativos de la turbina, como el control rápido de lazo cerrado, acciones coordinadas de cabeceo y guiñada, el cumplimiento de los códigos de red y la lógica de protección específica de la turbina.
En muchas aplicaciones eólicas, los controladores de turbina se integran con un sistema de control a nivel de planta o de flotilla para permitir la monitorización, la supervisión y la optimización en todo el parque eólico.
Sí. Muchos controladores de aerogeneradores se pueden aplicar como parte de proyectos de modernización o refaccionamiento para extender la vida útil de la turbina, reemplazar controles obsoletos o mejorar el desempeño y la disponibilidad. Los enfoques de refaccionamiento generalmente se centran en minimizar el tiempo de inactividad mientras se integran con los sistemas mecánicos, eléctricos y de seguridad existentes.
Un controlador de aerogenerador ejecuta un control local de alta velocidad de las turbinas individuales, mientras intercambia datos y puntos de ajuste con los sistemas de control de plantas o parques eólicos de nivel superior. Esta coordinación permite funciones como el despacho de energía, el control de las velocidades de rampa, la restricción y el cumplimiento de la red en toda la central eólica.
Un controlador de aerogenerador gestiona el funcionamiento y la protección de la propia turbina, incluyendo la regulación de la velocidad, el control del cabeceo y la guiñada, la sincronización con la red y la gestión de fallos. Por lo general, se aplica a aplicaciones eólicas comerciales o a escala de servicios públicos.
Un controlador de carga de aerogeneradores, por el contrario, se utiliza en pequeños sistemas eólicos o fuera de la red para regular la carga de la batería y evitar la sobrecarga y no controla la dinámica de la turbina ni la interacción con la red.