Resumen ejecutivo: Rápida modernización del controlador de aerogeneradores
Emerson ayudó a un operador europeo de aerogeneradores a modernizar un aerogenerador MD70 de Fuhrländer de 1,5 MW con un rápido reacondicionamiento del controlador del aerogenerador Ovation™ que se completó en solo tres horas. El sistema actualizado incrementa la capacidad de procesamiento para aumentar la AEP, simplifica el reemplazo de hardware y admite mediciones de red según la norma IEC 61400-21. Con miles de unidades MD70 en todo el mundo, esta solución ofrece una vía escalable y rentable para mejorar el rendimiento y la fiabilidad.
Resultados: Modernización rápida y de bajo riesgo para un mayor desempeño del aerogenerador
- Instalación completada y lista para conectar y usar en solo tres horas
- Mayor producción anual de energía (AEP) habilitada por un hardware de procesamiento de mayor rendimiento
- Menores costes de puesta en marcha mediante un reemplazo de hardware simplificado
- Solución preparada para el futuro, fácilmente replicable en miles de aerogeneradores MD70 de todo el mundo.
Aplicación
Modernización de un aerogenerador MD70 de Fuhrländer de 1,5 MW para sustituir el hardware de control obsoleto y mejorar el rendimiento a largo plazo del aerogenerador. Miles de aerogeneradores MD70 están instalados en Europa y China.
Cliente
Operador europeo de aerogeneradores que gestiona una gran flota de unidades MD70 en múltiples emplazamientos.
El desafío: los controles obsoletos limitan el desempeño y la fiabilidad de los aerogeneradores
Miles de aerogeneradores MD70 todavía operan con sistemas de control y equipos electrónicos obsoletos, lo que limita su rendimiento y aumenta los requisitos de mantenimiento. El operador necesitaba una modernización rentable que pudiera instalarse rápidamente, reducir el riesgo técnico y generar ganancias de rendimiento medibles sin desconectar los aerogeneradores durante períodos prolongados.
La solución: paquete de modernización del controlador de aerogeneradores Ovation
Emerson colaboró con el operador de los aerogeneradores para instalar y probar un nuevo controlador Ovation en uno de sus aerogeneradores MD70. La solución incluyó lo siguiente:
- un controlador Ovation instalado en la góndola; diseñado para un reemplazo plug-and-play rápido de sistemas obsoletos, el controlador ofrece mayor potencia de procesamiento para aumentar la AEP y admite la medición de red según la norma IEC 61400-21.
- pantallas Ovation fueron instaladas en la góndola y en la base de la torre para mejorar la visibilidad y el control.
La instalación se completó en solo tres horas y la puesta en marcha en menos de una semana. El éxito del proyecto demuestra la escalabilidad y la eficiencia de la solución de control de aerogeneradores de Emerson.
Por qué es importante: Permite un método de actualización sencillo y rentable
Este proyecto demuestra cómo una plataforma de control moderna puede revitalizar aerogeneradores obsoletos, prolongar la vida útil del activo y mejorar la producción de energía con una mínima interrupción en el lugar. Para los propietarios de flotas MD70, una solución de modernización de los controles de Ovation ofrece un método comprobado y repetible para mejorar el rendimiento del aerogenerador y reducir los costes a lo largo de su ciclo de vida.
“Solo tomó tres horas instalar el nuevo controlador. Todo lo que tuvimos que hacer, en cuanto al hardware, fue desconectar el controlador antiguo y conectar el nuevo, y la puesta en marcha se llevó a cabo en menos de una semana”.
- Ole Binderup, director de I+D para tecnologías de energía renovable de Emerson
Más información sobre las soluciones de modernización para aerogeneradores de Emerson
Fortalezca la fiabilidad de los aerogeneradores y extienda la vida útil de los activos con el portafolio de tecnologías de modernización y monitorización de Emerson:
- Modernizaciones de controles de aerogeneradores Ovation
Plataforma de control de aerogeneradores moderna y lista para modernizaciones, diseñada para flotas mixtas de OEM. - Controlador de aerogenerador Ovation
Controlador de reemplazo directo, ideal para proyectos de modernización de aerogeneradores obsoletos, que ofrece soporte a largo plazo y capacidad de acceso remoto. - Solución de monitorización de la condición de los aerogeneradores Ovation Green
Monitorización de vibración y temperatura en tiempo real para mantenimiento predictivo y detección temprana de fallos. - Ovation Green SCADA
SCADA empresarial y basado en la nube que ofrece visibilidad remota 24/7, análisis de rendimiento y gestión de alarmas desde cualquier dispositivo.
Casos de estudio relacionados
Explore ejemplos adicionales de cómo Emerson ayuda a los propietarios y operadores a modernizar aerogeneradores obsoletos:
- Un aerogenerador NEG Micon NM48 desmantelado volvió a operar gracias a una solución de mejoras de Emerson
- El operador de un parque eólico logra resultados y rendimiento de la inversión con la solución de modernización Vestas V44
- El reacondicionamiento de Emerson potencia el rendimiento del aerogenerador Nordex N60 hasta una disponibilidad del 99 % y reduce los costes de operación y mantenimiento.
¿Está considerando una modernización?
Descubra cómo Emerson ayuda a los operadores a mejorar el rendimiento, prolongar la vida útil de los aerogeneradores y simplificar el O&M de los activos eólicos envejecidos. Póngase en contacto con nuestros expertos en modernización eólica para iniciar la conversación.