Resumen ejecutivo: Restauración del rendimiento de alto viento en una turbina Nordex N60 obsoleta
Una gran empresa eléctrica de Japón restauró el rendimiento de una turbina Nordex N60 obsoleta mediante la modernización del sistema de control de aerogeneradores de Emerson. Después de dos años de bajo rendimiento, la turbina requería una solución que mejorara la disponibilidad, redujera los costes de mantenimiento y eliminara la dependencia del fabricante del equipo original.
Al implementar un sistema de control de aerogeneradores Ovation™ con Ovation™ Green SCADA, Emerson permitió que la turbina volviera a funcionar con alto rendimiento. Después de la modernización, la disponibilidad superó el 99 %, la producción de energía superó los 800 MWh poco después de la puesta en marcha, y las operaciones continuas se beneficiaron de una mayor flexibilidad, del acceso a repuestos y del soporte remoto.
Resultados: ganancias medibles en disponibilidad, producción de energía y eficiencia de O&M
- 99 % de disponibilidad de la turbina
- Más de 800 MWh producidos poco después de una modernización
- Retornos de alto valor gracias a la eficiencia operativa mejorada
- Reducción de los costes de O&M y mayor independencia del fabricante de equipo original de turbinas
- Acceso completo a repuestos y soporte técnico a largo plazo
Aplicación
Modernización de un aerogenerador Nordex N60 ubicada en las montañas de Japón. El Nordex N60 es un aerogenerador obsoleto con regulación por pérdida que sirvió como caballo de batalla frente a vientos fuertes a finales de la década de 1990 y que ahora sigue siendo un elemento destacado en los mercados de reacondicionamiento y de extensión de la vida útil.
Cliente
Gran empresa de servicios generales en Japón.
El desafío: Recuperar el rendimiento y la independencia de un sistema de control obsoleto
Durante dos años, una turbina Nordex N60 presentó un rendimiento inferior, con una producción de energía y una eficiencia operativa reducidas. El operador necesitaba una solución de modernización fiable que pudiera restaurar el rendimiento, reducir los costes de mantenimiento y garantizar la viabilidad a largo plazo, sin depender del fabricante del equipo original.
La solución: Sistema de control de turbinas eólicas Ovation y paquete de mejoras Ovation Green SCADA
Emerson entregó un paquete completo de mejoras para el aerogenerador Nordex N60, que incluye el hardware del sistema de control Ovation™, el software y la integración con SCADA. Gracias al diseño abierto y flexible de la solución de Emerson, un proveedor de servicios local pudo instalar el hardware sin problemas. Luego, el equipo de ingeniería de Emerson completó la integración del software y realizó pruebas de campo; se aseguró de que la turbina estuviera optimizada y lista para operar con alto rendimiento.
La solución incluyó:
- Hardware y software del sistema de control Ovation: totalmente integrados en la configuración de la turbina existente, lo que permite una puesta en marcha rápida y un rendimiento fiable.
- SCADA Ovation™ Green: proporcionó capacidades de monitorización y control en tiempo real que mejoraron la visibilidad operativa y la capacidad de respuesta.
- Pruebas de campo: una prueba completa de 24 horas en condiciones de viento de alta velocidad confirmó el desempeño y la fiabilidad de la turbina.
- Soporte remoto: el ajuste fino y el diagnóstico posteriores a la instalación se realizaron de forma remota, lo que garantizó un rendimiento y una disponibilidad óptimos.
La modernización dio lugar a una gran mejora en la disponibilidad de la turbina, superior al 99 %, y restableció la producción de energía a más de 800 MWh poco después de la instalación. El éxito del proyecto destaca la eficacia de las soluciones de modernización de aerogeneradores de Emerson para prolongar la vida útil de las turbinas, mejorar el retorno de la inversión y reducir la dependencia operativa respecto de los fabricantes de equipos originales de aerogeneradores.
Por qué es importante: ampliar el valor de los activos eólicos obsoletos en regiones con alto nivel de viento
Las turbinas eólicas obsoletas que operan en entornos exigentes a menudo sufren pérdidas de rendimiento y disponibilidad a medida que los sistemas de control envejecen y el soporte OEM disminuye. Esta modernización del aerogenerador Nordex N60 demuestra cómo los sistemas de control modernos pueden restaurar el rendimiento, aumentar la fiabilidad y reducir el riesgo operativo a largo plazo sin necesidad de un reemplazo mecánico.
Al mejorar la disponibilidad, restaurar la producción de energía y permitir la independencia del OEM de la turbina original, las soluciones de modernización del sistema de control de aerogeneradores de Emerson ayudan a los servicios generales y a los operadores a maximizar el retorno de los activos existentes, al mismo tiempo que extienden la vida útil de la turbina en condiciones operativas desafiantes.
"De hecho, hemos podido mejorar el rendimiento de la turbina y llevar la disponibilidad por encima del 99 %, lo cual es muy satisfactorio para todas las partes involucradas."
– Ingeniero de proyectos de clientes, Emerson
Más información sobre las soluciones de modernización para aerogeneradores de Emerson
Fortalezca la fiabilidad de las turbinas y extienda la vida útil de los activos con el portafolio de tecnologías de modernización y monitorización de Emerson:
- Modernizaciones de controles de aerogeneradores Ovation
Plataforma de control de turbinas moderna y lista para modernizaciones, diseñada para flotas mixtas de OEM. - Controlador de aerogenerador Ovation
Controlador de reemplazo directo, ideal para proyectos de modernización de turbinas antiguas, que ofrece soporte a largo plazo y capacidad de acceso remoto. - Solución de monitorización de la condición de los aerogeneradores Ovation Green
Monitorización de vibración y temperatura en tiempo real para mantenimiento predictivo y detección temprana de fallas. - Ovation Green SCADA
SCADA empresarial y basado en la nube que ofrece visibilidad remota 24/7, análisis de rendimiento y gestión de alarmas desde cualquier dispositivo.
Casos de estudio relacionados
Explore ejemplos adicionales de cómo Emerson ayuda a los propietarios y operadores a modernizar aerogeneradores obsoletos:
- Una turbina eólica NEG Micon NM48 desmantelada volvió a operar gracias a una solución de mejoras de Emerson
- Emerson revitaliza el MD70 de Fuhrländer con una solución de modernización para aerogeneradores
- Operador de parque eólico obtiene resultados y ROI con la modernización del sistema de control de aerogeneradores Vestas V44
¿Está considerando una modernización?
Descubra cómo Emerson ayuda a los operadores a mejorar el rendimiento, prolongar la vida útil de las turbinas y simplificar la operación y el mantenimiento de los activos eólicos envejecidos. Póngase en contacto con nuestros expertos en modernización eólicapara iniciar la conversación.