Sistemas de control de aerogeneradores

Aerogenerador NEG Micon NM48 fuera de servicio recuperado con la solución de refaccionamiento de Emerson

Resumen ejecutivo: Restauración de una turbina de 600 kW fuera de servicio

Un reconstructor y revendedor de aerogeneradores con sede en EE. UU. necesitaba una solución de control confiable para una turbina NM48 destinada a una nueva planta de producción alimentada por energía renovable. El cliente final requería una solución eólica duradera y de bajo mantenimiento que pudiera operar de manera fiable sin especialistas dedicados en el sitio.

Emerson proporcionó un paquete completo de refaccionamiento, incluido un nuevo controlador Ovation™ WP100, la solución de monitorización de la condición eólica Ovation™ Green y SCADA Ovation Green. Esta actualización restauró la confiabilidad operativa, permitió un mantenimiento predictivo y aseguró la disponibilidad de las piezas de repuesto a largo plazo.

Resultados: mantenimiento predictivo y monitoreo remoto 24/7

Métrica/Características

Resultado del reacondicionamiento de Emerson

Modelo de turbina

NEG Micon NM48 (reacondicionada de 600 kW)

Sistema de control

Controlador Ovation™ WP100 (reemplazó al TAC I antiguo)

Monitorización

SCADA remoto basado en la nube 24/7

Mantenimiento

Monitorización predictiva de la condición (vibración/temperatura)

Soporte

Documentación completa y piezas de repuesto garantizadas

Aplicación

Modernización del aerogenerador de una turbina NEG Micon NM48 reacondicionada de 600 kW.

El NEG Micon NM48 es un aerogenerador antiguo de 600 kW comúnmente implementado en los parques eólicos de primera generación de EE. UU., muchos de los cuales ahora se enfrentan a fallos del sistema de control al final de su vida útil.

Cliente

Reconstructor y revendedor de aerogeneradores con sede en EE. UU.

El desafío: modernizar los activos eólicos obsoletos para la operación remota

El cliente de una empresa de reacondicionamiento de aerogeneradores con sede en EE. UU. estaba construyendo una nueva planta de producción alimentada por energía solar y eólica. El cliente final necesitaba una solución de energía eólica duradera y de bajo mantenimiento que pudiera monitorizarse y mantenerse fácilmente sin necesidad de personal a tiempo completo en el sitio.

La solución: Controlador Ovation WP100 y paquete de reacondicionamiento Ovation Green SCADA

La empresa de reacondicionamiento de aerogeneradores se asoció con Emerson para implementar el reacondicionamiento completo del sistema de control. La solución incluyó:

  • Reemplazo del sistema de control TAC I existente con un controlador Ovation WP100 nuevo. Esta plataforma de automatización confiable está diseñada para aplicaciones de reacondicionamiento, para ofrecer un desempeño robusto, acceso remoto y compatibilidad con el hardware de turbinas antiguas.
  • Solución de monitorización de la condición eólica Ovation Green: permite la monitorización en tiempo real de la vibración y la temperatura de componentes clave como la caja de cambios, el generador y el cojinete principal, lo que permite el mantenimiento predictivo y la detección temprana de fallas.
  • SCADA de Ovation Green: proporciona una interfaz basada en la nube para el monitoreo remoto, el análisis del rendimiento y la gestión de alarmas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Por qué es importante: Garantiza la confiabilidad a largo plazo y la disponibilidad de las piezas

Modernizar los aerogeneradores más antiguos con sistemas de control modernos es esencial para reducir el riesgo y garantizar la viabilidad a largo plazo. La modernización del aerogenerador NM48 no solo devolvió la vida a la turbina, sino que también protegió el activo a futuro por años.

La solución de reacondicionamiento garantiza:

  • Disponibilidad de piezas de repuesto a largo plazo
  • Capacidades escalables de monitoreo y mantenimiento
  • Redución del tiempo de inactividad y el riesgo operativo
  • Mejor desempeño energético y sostenibilidad

Cita del cliente

“Nuestros clientes manejan solo una o dos turbinas eólicas, no son especialistas en turbinas. Necesitan asistencia de expertos, durabilidad y un excelente tiempo de actividad sin personal a tiempo completo en el sitio. Los nuevos controladores basados en Internet y la solución de monitorización de la condición eólica de Emerson cumplen perfectamente”.

- Presidente, empresa de reacondicionamiento de aerogeneradores con sede en EE. UU.
 

Más información sobre las soluciones de reacondicionamiento para aerogeneradores de Emerson

Fortalezca la confiabilidad de las turbinas y extienda la vida útil de los activos con el portafolio de tecnologías de modernización y monitorización de Emerson:

Casos de estudio relacionados

Explore ejemplos adicionales de cómo Emerson ayuda a los propietarios y operadores a modernizar los aerogeneradores antiguos:

¿Está considerando una modernización?

Descubra cómo Emerson ayuda a los operadores a mejorar el rendimiento, prolongar la vida útil de las turbinas y simplificar el O&M de los activos eólicos envejecidos. Póngase en contacto con nuestros expertos en modernización eólica  para iniciar la conversación.