Resumen ejecutivo: Recuperación rápida de una turbina Vestas V44 fuera de servicio
Un operador de un parque eólico con sede en Estados Unidos restauró un aerogenerador Vestas V44 previamente desmantelado mediante la modernización del sistema de control de aerogeneradores de Emerson. La turbina había experimentado problemas persistentes en el controlador y un tiempo de inactividad prolongado, lo que hacía que las reparaciones tradicionales resultaran ineficaces.
Al sustituir el controlador obsoleto por un controlador Ovation™ WP3500 e integrarSCADA Ovation™ Green, el operador devolvió rápidamente la turbina a un funcionamiento fiable. La modernización redujo significativamente el tiempo de puesta en marcha, permitió la visibilidad remota y restauró la disponibilidad a casi el 100 %, lo que se tradujo en rendimientos operativos y financieros medibles.
Resultados: Puesta en marcha rápida y disponibilidad casi perfecta
- Disponibilidad mantenida cerca del 100 % desde la actualización del sistema de control.
- Puesta en servicio en solo seis horas, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad
- Permitió el funcionamiento fiable de la turbina sin fallas continuas del controlador
Aplicación
Modernización de una turbina Vestas V44 fuera de servicio. El Vestas V44 sigue siendo un caballo de batalla obsoleto en el norte de Europa y en los EE. UU., cada vez más buscado para su modernización y reventa como solución de energía descentralizada para los mercados emergentes y los sitios industriales más pequeños.
Cliente
Un proveedor de energía renovable con sede en EE. UU. que opera un parque eólico con turbinas Vestas V44.
El desafío: Restaurar la fiabilidad tras la obsolescencia del sistema de control
Un proveedor de energía renovable con sede en EE. UU. compró una turbina Vestas V44 fuera de servicio, inoperante durante dos años debido a varios problemas de rendimiento, entre ellos múltiples apagones y baja disponibilidad.
Inicialmente, el operador del parque eólico intentó reparar el aerogenerador de bajo rendimiento. La empresa reconstruyó el sistema hidráulico, el sistema de paso y los frenos; ajustó el sistema de control original; y también realizó tareas menores como cambiar fluidos, recablear y limpiar la turbina. A pesar de estos esfuerzos, todavía había problemas con el controlador del aerogenerador existente, entre ellos:
- Dificultades para adquirir repuestos
- Fallos aleatorios del controlador
- 'Sobrecarga' del controlador
- Conexión no remota
- No hay opciones de reparación viables
- Problemas con una unidad de control de intensidad del rotor defectuoso
Estaba claro que se requería otro curso de acción. La empresa recurrió a una solución de modernización del control.
La solución: Paquete de Modernización del Controlador Ovation WP3500 y Ovation Green SCADA
El proveedor de energía seleccionó la solución del controlador Ovation™ WP3500 de Emerson. La solución utiliza las últimas innovaciones en software y tecnología e incluye una herramienta de aplicación de servicio diseñada específicamente para acelerar las tareas de mantenimiento del personal de servicio. La solución permitió al proveedor de energía anular la unidad de control de corriente del rotor defectuosa y aumentar la potencia, al tiempo que puso a disposición todos los datos de la unidad a través del software SCADA Ovation™ Green.
La puesta en marcha tomó seis horas, mucho menos de lo que normalmente se requiere, y la llevaron a cabo los ingenieros del cliente con el soporte telefónico y en línea de expertos en energía eólica de Emerson. El operador del parque eólico destacó "gran documentación y gran apoyo en todo momento" por parte de Emerson.
Después de modernizar la V44, la turbina operó con una disponibilidad cercana al 100 por ciento. La aplicación de servicio se utilizó para tareas de mantenimiento periódicas y recibió altas calificaciones del equipo de servicio por su funcionalidad y gran facilidad de uso.
Por qué es importante: obtener valor de las turbinas eólicas antiguas
Para los operadores que gestionan activos eólicos envejecidos, la obsolescencia del sistema de control suele ser la principal barrera para la operación continua. Esta modernización de la turbina Vestas V44 demuestra cómo los controles actuales de turbinas y el SCADA pueden restaurar el rendimiento, reducir el tiempo de inactividad y prolongar la vida útil de los activos sin necesidad de reemplazo mecánico.
Al permitir una puesta en marcha más rápida, el acceso remoto y el soporte a largo plazo, las soluciones de mejora de aerogeneradores de Emerson ayudan a los operadores a maximizar el retorno de las turbinas existentes, al tiempo que reducen el riesgo operativo y la complejidad del mantenimiento.
"La solución nos da oportunidades. Con las mejoras implementadas, podemos lograr mucho más en el futuro".
- Gerente del parque eólico
Más información sobre las soluciones de modernización para aerogeneradores de Emerson
Fortalezca la fiabilidad de las turbinas y extienda la vida útil de los activos con el portafolio de tecnologías de modernización y monitorización de Emerson:
- Modernizaciones de controles de aerogeneradores Ovation
Plataforma de control de turbinas moderna y lista para modernizaciones, diseñada para flotas mixtas de OEM. - Controlador de aerogenerador Ovation
Controlador de reemplazo directo, ideal para proyectos de modernización de turbinas antiguas, que ofrece soporte a largo plazo y capacidad de acceso remoto. - Solución de monitorización de la condición de los aerogeneradores Ovation Green
Monitorización de vibración y temperatura en tiempo real para mantenimiento predictivo y detección temprana de fallas. - Ovation Green SCADA
SCADA empresarial y basado en la nube que ofrece visibilidad remota 24/7, análisis de rendimiento y gestión de alarmas desde cualquier dispositivo.
Casos de estudio relacionados
Explore ejemplos adicionales de cómo Emerson ayuda a los propietarios y operadores a modernizar aerogeneradores obsoletos:
- Una turbina eólica NEG Micon NM48 desmantelada volvió a operar gracias a una solución de mejoras de Emerson
- Emerson revitaliza el MD70 de Fuhrländer con una solución de modernización para aerogeneradores
- La modernización de Emerson impulsa el rendimiento del aerogenerador Nordex N60 hasta una disponibilidad del 99 % y reduce los costes de O
M.
¿Está considerando una modernización?
Descubra cómo Emerson ayuda a los operadores a mejorar el rendimiento, prolongar la vida útil de las turbinas y simplificar la operación y el mantenimiento de los activos eólicos envejecidos. Póngase en contacto con nuestros expertos en modernización eólicapara iniciar la conversación.