Sistema de gestión energética de baterías

Optimice las operaciones del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) con la tecnología de gestión energética (EMS) probada en el campo.

low-risk solutions that improve availability and reduce costs

Soluciones de bajo riesgo que mejoran la disponibilidad y reducen los costes

Las soluciones renovables Ovation Green de Emerson ayudan a optimizar el rendimiento, la eficiencia y la rentabilidad en todas las instalaciones nuevas y existentes.

Nuestro software y las tecnologías de gestión de energía de baterías ofrecen datos históricos y en tiempo real de manera segura a las partes interesadas clave, al proporcionar información accionable para tomar mejores decisiones y obtener mayores ingresos.

Nuestras soluciones, diseñadas para la flexibilidad, cumplen las necesidades de sistemas de almacenamiento de baterías independientes o aplicaciones híbridas que incluyen energía solar, eólica e hidráulica.  

Funcionalidad del sistema de gestión energética

Nuestra suite de algoritmos avanzada y especializada optimiza el control de la batería y de la energía solar FV mediante bloques de funciones personalizables, prediseñados y listos para usar.

https://www.emerson.com/is/image/emerson/energy-arbitrage-7

Arbitraje energético

Optimice el arbitraje energético y maximice los ingresos al programar automáticamente su sistema de almacenamiento de energía en baterías para que se cargue durante períodos de bajo coste y se descargue en los de alto coste. Mediante algoritmos avanzados y datos en tiempo real, nuestro sistema prevé cambios de precio y garantiza una gestión óptima de la energía. Disfrute de la integración sin problemas, supervise el desempeño y personalice las configuraciones a través de nuestra interfaz fácil de usar para lograr un almacenamiento de energía y un comercio eficientes.

Nivel de carga

Coordine eficientemente el envío de la energía almacenada en la batería para reducir la carga en las fuentes de producción pico al dirigir el sistema de gestión de baterías a cargar y almacenar energía durante períodos de producción y descarga excesivas o a entregarla durante períodos de demanda excesiva.

Servicios de red

Contribuya a la estabilidad de la red mediante el uso de su almacenamiento en baterías para servicios de red, tales como la respuesta de frecuencia y la regulación de voltaje. Responda rápidamente a los desequilibrios a corto plazo de la oferta y la demanda mediante control activo (frecuencia) o reactivo (voltaje).

Reservas

Mantenga operaciones fiables del sistema de alimentación mediante la implementación del almacenamiento en baterías libres de emisiones como reserva de centrifugación, no giratoria o suplementaria. La monitorización precisa del estado de carga confirma la disponibilidad para el despacho rápido de la energía almacenada en respuesta a eventos de contingencia, como interrupciones o períodos de alta demanda.

Arranque en negro/Alimentación de reserva

Ofrezca servicios de arranque en negro o de alimentación de reserva al aprovechar la energía de las baterías instaladas en el lugar, lo que evita los costes de combustible y las emisiones asociadas a los generadores convencionales. Energice rápidamente los activos de producción o utilice energía almacenada para evitar interrupciones costosas y continuar con las operaciones normales tras un fallo o un apagón en todo el sistema.

La gestión y automatización moderna de la energía tiene un impacto positivo en las operaciones

Con una arquitectura abierta, protocolos estándar y bloques de función ya incorporados pero personalizables, nuestras estrategias de control del sistema de gestión energética optimizan automáticamente los ciclos de carga y descarga, así como las interacciones en la red, para una gestión de la demanda efectiva y eficiente. Este enfoque estandarizado permite una implementación rápida en varios lugares, reduce las visitas a estos y garantiza operaciones uniformes. La formación del personal se ha simplificado, ya que el sistema funciona de forma uniforme en todos los equipos, independientemente del fabricante.

Lógica abierta basada en gráficos

Adapte fácilmente las estrategias de control con acceso completo a los datos y ajustes dirigidos por el usuario

Lógica de autodocumentación

Simplifique el mantenimiento y la resolución de problemas con el seguimiento automático de las actualizaciones de control

Sincronizada, base de datos común

Propague de forma instantánea los cambios de control a través de todo el sistema con un solo clic

Captura y registro de datos de alta velocidad

Detecta y analiza rápidamente los posibles problemas mediante el registro de datos de alta frecuencia

Software centrado en la industria

Optimice las operaciones con un rendimiento preciso de los activos al utilizar software y lógica de control probados, diseñados específicamente y repetibles

Herramientas de ingeniería comunes

Implementar estrategias uniformes y reducir la capacitación con herramientas de ingeniería conocidas

Conjunto de protocolos integrales

Unifique múltiples dispositivos y sistemas en una sola plataforma integrada con una extensa biblioteca de comunicación

Redundancia incorporada

Garantice operaciones continuas con opciones de sistema con tolerancia a fallos y autorreparación automática

Preguntas frecuentes sobre los sistemas de gestión energética de baterías

Un sistema de gestión energética (EMS) para un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) es un sistema supervisor de control avanzado diseñado para optimizar el rendimiento, la eficiencia y la vida útil de las unidades de almacenamiento de baterías mediante la gestión de todos los componentes eléctricos que conforman un BESS, incluidos los sistemas de gestión de baterías, los sistemas de conversión de energía, los equipos de apoyo y mucho más. 


El EMS supervisa los ciclos de carga y descarga, gestiona el flujo eléctrico hacia y desde la red u otros sistemas conectados y garantiza que la energía almacenada se utilice de la manera más eficiente. Un EMS responderá a la demanda de potencia activa y reactiva del operador del sistema (red) descargando de manera óptima la energía almacenada al garantizar una salida equilibrada de los activos de almacenamiento individuales y de sus respectivos sistemas de conversión de potencia, mientras monitoriza el sistema en busca de anomalías y realiza los ajustes correspondientes. De manera similar, el EMS gestiona la carga de la capacidad de las unidades de batería individuales en todo el lugar.


Además, puede incorporar análisis predictivo y la monitorización de datos en tiempo real para optimizar los procesos de toma de decisiones, mantener el estado del sistema y mejorar la fiabilidad y la sostenibilidad energética.

La fuga térmica en un BESS es a una situación peligrosa e incontrolable en la que la temperatura de las celdas de la batería aumenta rápidamente y conduce a una reacción en cadena de calentamiento adicional. El calor excesivo generado durante esta cadena de eventos puede provocar que el electrolito y otros materiales se rompan, lo que liberaría más calor y potencialmente provocaría la ignición de gases inflamables. Esto puede extenderse rápidamente a las celdas adyacentes y provocar un efecto en cascada que aumenta drásticamente el riesgo de incendio o explosión.

Hay varios activadores que pueden causar una fuga térmica en las baterías. Es principalmente el resultado de cortocircuitos internos derivados de la degradación de los electrodos. La sobrecarga o la carga excesiva pueden producir estos efectos de degradación. También pueden contribuir las fuentes de calor externas, la degradación de los electrolitos y la gestión deficiente de las baterías. Con el tiempo, las condiciones que contribuyen a la fuga térmica también pueden aumentar a medida que las baterías se deterioran y se desgastan.

La fuga térmica en los sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS) puede plantear serios riesgos para la seguridad, el medio ambiente y la operatividad. Desde el punto de vista operativo, la fuga térmica suele ocasionar daños significativos al sistema de baterías y un tiempo de inactividad considerable para reparar y sustituir los componentes. El impacto en la planta puede provocar una interrupción total o una disminución de la velocidad durante el período de recuperación. En la mayoría de las instalaciones nuevas, los componentes de la batería están dispuestos en bloques para que los daños causados por una fuga térmica afecten solo a una pequeña parte del espacio.  

Mediante la monitorización de varios parámetros del BESS, un sistema de gestión energética (EMS) puede detectar señales de advertencia tempranas de condiciones que podrían provocar una fuga térmica. Cuando se identifica un riesgo potencial, el EMS puede tomar medidas preventivas.


La integración completa de un EMS con la información del sensor de nivel de la celda y un sofisticado software de diagnóstico puede reducir aún más el riesgo de fugas térmicas en los sistemas de almacenamiento de energía en baterías. Finalmente, las soluciones basadas en IA integradas en el sistema de automatización aportan el potencial de una capa adicional de velocidad y robustez para la prevención térmica de fugas.

ovation-hems-hppc

Escale más allá de SCADA solar con controles de planta híbrida

Aunque el SCADA solar proporciona una monitorización en tiempo real de importancia crítica, la gestión de activos solares y de almacenamiento situados en el mismo lugar requiere una optimización automatizada. Para maximizar el ROI y cumplir con los estrictos códigos de red, los servicios generales deben ir más allá de la recopilación de datos básica. La implementación de un sistema unificado de gestión energética híbrida y un controlador de planta híbrida le permite equilibrar sin problemas la producción solar variable, evitar restricciones y automatizar el despacho inteligente de energía.

Controladores SCADA y centrales eléctricas probados en campo

Optimice las operaciones, reduzca la complejidad y los costes con un sistema SCADA completamente integrado y una plataforma de control para una central eléctrica. Las soluciones renovables dedicadas de Ovation™ Green de Emerson permiten la monitorización en tiempo real, mejoran la precisión de los datos y facilitan el control coordinado para optimizar la generación y distribución de energía.

img

Sistema SCADA de Ovation Green

Para visualización, monitorización y KPI, el software SCADA de Ovation Green es una plataforma abierta basada en datos, diseñada para aplicaciones de energías renovables, como el almacenamiento de energía solar, eólica y de baterías. Ya sea en un lugar o en cientos, la robusta arquitectura de SCADA de Ovation Green puede monitorizar y almacenar millones de puntos de datos.

img

Controlador de central eléctrica Ovation

El controlador de central eléctrica (PPC) Ovation está diseñado para optimizar la producción de energía, mejorar la eficiencia y mantener la estabilidad de la red. Integra la monitorización en tiempo real, los ajustes automatizados y los análisis predictivos para optimizar la producción de energía y reducir los costes operativos de las plantas solares. La perfecta integración del controlador y del sistema SCADA de Emerson mejora la fiabilidad, la interoperabilidad y la escalabilidad, lo que la convierte en una solución robusta para la gestión de granjas solares.

Una plataforma para la gestión de aplicaciones híbridas

Las soluciones renovables dedicadas de Ovation Green de Emerson combinan nuestra amplia experiencia en energía, aplicaciones renovables, una plataforma de automatización líder en la industria y programas de servicio integrales en una cartera unificada para usos específicos.

Product image

Software y tecnologías de apoyo


Identifique problemas inminentes en los procesos o anomalías en los equipos y active acciones de mitigación para evitar periodos de inactividad.


Un conjunto avanzado de herramientas diseñadas con un propósito que ayudan a los usuarios de automatización en las industrias de energía y agua a asegurar sus activos esenciales sin interrumpir los procesos. El paquete de Emerson proporciona gestión de seguridad para facilitar el cumplimiento y las obligaciones normativas.


Mejore la confiabilidad operativa y la resiliencia con estrategias diseñadas específicamente para la generación de energía renovable.


Gestión de activos eficaz y segura, accesible a distancia, para aumentar la fiabilidad y reducir los costes.

Historias de clientes y artículos

Emerson está a la vanguardia en la oferta de soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia operativa, la productividad y los avances tecnológicos en el sector energético. Los siguientes artículos representan aplicaciones reales de las soluciones de almacenamiento de energía solar FV y de baterías de Ovation Green, que abordan desafíos específicos de los clientes, impulsan mejoras y fomentan el crecimiento sostenible.