Sistemas de control y soluciones de automatización de centrales hidroeléctricas​

Optimice su planta con los sistemas de control Ovation para centrales hidroeléctricas. Nuestras soluciones de automatización hidroeléctrica mejoran la fiabilidad, el despacho de unidades y la estabilidad de la red.​

Con instalaciones en más de 1500 centrales hidroeléctricas en aproximadamente 40 países (incluyendo el 42 % de las instalaciones hidroeléctricas de EE. UU.), Emerson es un proveedor global de confianza de soluciones de automatización. Nuestras ofertas integradas abarcan sistemas de control, sistemas SCADA, excitadores, reguladores y componentes mecánicos, lo que ayuda a las centrales hidroeléctricas a lograr mayor precisión, fiabilidad y eficiencia operativa.

Hydroelectric Plant Control Solutions

Una plataforma ofrece soluciones hidroeléctricas integrales​

La plataforma de automatización Ovation puede eliminar riesgos al integrar el control de todas las funciones de la planta, incluidas las auxiliares, de la unidad, del regulador, de la excitación y de la monitorización de vibraciones. Reducir el número de tareas de configuración e interfaz asociadas a múltiples sistemas puede traducirse en menos puntos de fallo. Esto significa mayor fiabilidad y disponibilidad del proceso. Las estrategias de control integradas proporcionan advertencias tempranas de fallos en desarrollo que ayudan a prevenir daños costosos en los equipos y paradas forzadas.​

Soluciones fundacionales para la central hidroeléctrica moderna​

Las centrales hidroeléctricas tienen ciclos de vida más largos; por ejemplo, algunas operan durante más de 100 años. Una solución de control modernizada puede mejorar su capacidad para despachar la energía generada, prolongar la vida útil de su central y aumentar su fiabilidad y disponibilidad.​

Trayectorias de modernización para las centrales hidroeléctricas actuales​

La modernización de una central hidroeléctrica sigue una progresión clara que incluye la actualización de los controles básicos para integrar los subsistemas, lo que permite la visibilidad de toda la flota y la superposición de herramientas digitales avanzadas para obtener mayor fiabilidad, flexibilidad y eficiencia en la generación.​

Digital Governor Control

Modernización de controles

Emerson ofrece un paquete integral de soluciones de automatización para actualizar reguladores, sistemas de excitación, controles de unidad y esquemas de protección, a fin de mejorar la estabilidad, la eficiencia del sistema hidráulico-eléctrico y la capacidad de respuesta ante las condiciones de la red. Con una plataforma de control digital moderna, las plantas pueden establecer una base de automatización común que respalde la optimización futura, la coordinación de flotas y las mejoras en ciberseguridad.​

hydro-dam-with-bridge

Soluciones de control de plantas hidroeléctricas totalmente integradas

Las estrategias de control Ovation estrechamente integradas y el equipo mecánico diseñado por Emerson forman una solución que aumenta la precisión, extiende la confiabilidad a largo plazo y optimiza el desempeño de la planta.


Las actualizaciones mecánicas, analógicas y digitales de los reguladores proporcionan una respuesta inmediata y precisa a las alteraciones de la frecuencia y del punto de ajuste de megavatios.


El control secuenciado autodocumentado, conforme a IEC-61131 y con diagnósticos en línea, permite arranques y paradas consistentes de la unidad.


Los algoritmos específicos de la industria incorporados asignan económicamente la demanda de energía a las unidades de generación para una respuesta más rápida y precisa ante los cambios de carga.


Las aplicaciones avanzadas de energía Ovation distribuyen eficazmente los puntos de ajuste de las cargas entre las plantas o las unidades operativas disponibles para satisfacer la demanda de generación de manera rentable, además de minimizar el desgaste de las unidades.


Un paquete de soluciones hidromecánicas como detección de velocidad, actualizaciones de disparo y soluciones adicionales para modernizar compuertas de aliviadero y tuberías forzadas, y actualizar piezas OEM antiguas.

Enhance Performance with Transformative Software

Mejora de la eficiencia hidroeléctrica con IA y análisis avanzados

A medida que las centrales hidroeléctricas enfrentan mayores demandas de flexibilidad, fiabilidad y toma de decisiones en tiempo real, la IA se está convirtiendo en una poderosa herramienta para optimizar sus operaciones. Las aplicaciones de IA de Ovation se integran de manera fluida con el sistema de control para convertir los datos de la planta en información práctica mediante modelos de Machine Learning que pronostican el comportamiento de los equipos, detectan problemas emergentes y recomiendan ajustes para mejorar el desempeño. Desde la optimización del despacho de turbinas y la eficiencia hidráulica hasta el apoyo al mantenimiento basado en la condición y la reducción de paradas imprevistas, la IA ayuda a los operadores a operar de manera más eficiente y a mantener una estabilidad crítica para la red. 

ovation-digital-twin-technology

Mejora del desempeño hidroeléctrico con simulación de gemelo digital de alta fidelidad

La simulación avanzada se está volviendo esencial para optimizar las operaciones hidroeléctricas, la capacitación de la fuerza laboral y el desempeño sensible a la red. La tecnología de gemelos digitales de Ovation™ refleja en tiempo real el comportamiento de las turbinas, los generadores, las compuertas y los auxiliares de la planta, lo que proporciona a los operadores un entorno seguro y dinámico para probar la lógica de control, validar las respuestas de los equipos y ensayar situaciones anómalas o de emergencia sin poner en riesgo la producción.

Al integrar modelos de alta fidelidad directamente en el sistema de control, las centrales hidroeléctricas pueden reducir los plazos de comisionamiento, brindar mayor confianza al operador y ajustar continuamente el desempeño de la planta. 

Ovation Cybersecurity Solutions

Fortalecimiento de la fiabilidad hidroeléctrica con ciberseguridad para ICS integrada

Las centrales hidroeléctricas modernas se enfrentan a un mayor riesgo cibernético a medida que la tecnología operativa se vuelve más conectada y orientada a los datos. El paquete de ciberseguridad de energía y agua de Emerson integra capacidades de ciberseguridad comprobadas para ICS directamente en la arquitectura de control para salvaguardar los activos críticos de generación, proteger las redes de la planta y respaldar el cumplimiento de los CIP de NERC.

Desde la monitorización continua y la detección de anomalías hasta el acceso remoto seguro, la gestión de parches y la respuesta coordinada a incidentes, nuestro enfoque por capas ayuda a que los operadores hidroeléctricos reduzcan la exposición cibernética sin comprometer el desempeño operativo. 

Hydro Remote Control

Cómo posibilitar operaciones remotas seguras y flexibles para centrales hidroeléctricas

Los operadores de energía hidroeléctrica están adoptando cada vez más las operaciones remotas para mejorar la flexibilidad del personal, reducir los desplazamientos a ubicaciones remotas y mantener la continuidad operativa ante condiciones cambiantes de la red o del entorno. La plataforma de automatización Ovation permite una monitorización y un control remoto seguros y en tiempo real de los activos hidroeléctricos, lo que brinda a los operadores visibilidad total del estado de la planta, de las alarmas, del desempeño del equipo y de las condiciones hidráulicas desde ubicaciones centralizadas o distribuidas. Las protecciones de ciberseguridad integradas ayudan a garantizar el acceso seguro a sistemas críticos, mientras que los diagnósticos avanzados y las herramientas de comprensión del entorno permiten una toma de decisiones más rápida y una coordinación optimizada en distintas plantas. 

Información de ingeniería y soluciones comprobadas en el campo

Explore casos de estudio reales y documentos técnicos que demuestran cómo la automatización hidroeléctrica avanzada mejora la estabilidad de la red, optimiza el uso de los activos a lo largo de su ciclo de vida y moderniza las operaciones de la flota. Descargue los documentos técnicos completos o conozca las historias de éxito del proyecto a continuación.

Preguntas frecuentes sobre las soluciones de automatización de plantas hidroeléctricas

Un sistema de control integral de una central hidroeléctrica incluye una plataforma de automatización digital unificada con subsistemas especializados, entre ellos reguladores hidroeléctricos digitales, sistemas de excitación estáticos o sin escobillas, SCADA de planta, controles de secuencia de unidades de agua a red y monitorización integrada del estado de los activos. Una plataforma verdaderamente unificada debe integrar sin problemas funcionalidades avanzadas, como análisis operativos con tecnología de IA, paquetes integrales de ciberseguridad para ICS y simulación de gemelos digitales de alta fidelidad, directamente en la arquitectura de control central, sin depender de complementos dispares de terceros.

Los reguladores digitales modernos utilizan control de frecuencia avanzado y algoritmos de caída de velocidad para proporcionar respuestas inmediatas y repetibles a los ajustes del punto de referencia de megavatios y a las perturbaciones de la red. Esta regulación precisa permite que las plantas hidroeléctricas intervengan rápidamente para equilibrar las fuentes de energía renovables intermitentes.

Sí. Las trayectorias de modernización mecánica llave en mano permiten a las plantas actualizar componentes antiguos de OEM por unidades de potencia hidráulica (HPU) de alto desempeño, servomotores digitales e instrumentación moderna de turbinas, mediante la vinculación directa a un sistema de control distribuido (DCS) centralizado, para lograr visibilidad en toda la flota.

Videos

Segmentos de energía renovable

Noticias & perspectivas