Sistema de control de la centrales hidroeléctricas

Salt River Project (SRP) completa la modernización de la central hidroeléctrica para lograr mayor eficiencia, fiabilidad y producción de energía renovable.

Resumen ejecutivo: La modernización de la excitación hidroeléctrica en toda la flota mejora la fiabilidad y la eficiencia

Salt River Project (SRP) completó una modernización de varios años de los sistemas de excitación de los generadores en cuatro represas hidroeléctricas a lo largo del río Salt en Arizona. Al estandarizar los controles de excitación y de planta en la plataforma de automatización Ovation™ de Emerson e integrar los nuevos sistemas con los controles distribuidos existentes, SRP mejoró la visibilidad operativa, redujo los costes de mantenimiento y fortaleció la fiabilidad de la unidad.

La modernización permite el suministro continuo de energía las 24 horas del día, todos los días, además de simplificar las operaciones, acelerar la resolución de problemas y posibilitar procedimientos fiables de arranque y apagado en toda la flota hidroeléctrica. El proyecto sitúa los activos hidroeléctricos de SRP en una posición que les permite seguir respaldando la creciente demanda de electricidad y una red eléctrica en constante evolución que incorpora más fuentes de energía renovable.

Resultados: Menos costes de mantenimiento, resolución de problemas más rápida y alta fiabilidad de la unidad

  • Reduce los costes de mantenimiento en un 30 %
  • Reduce a la mitad el tiempo de resolución de problemas
  • Evita demoras que podrían haber duplicado la duración de las paradas y los arranques
  • Ayuda a mantener la fiabilidad de la unidad en el percentil 90
  • Ofrece un suministro de energía continuo y fiable las 24 horas, todos los días

Aplicación

Modernización del sistema de excitación de toda la flota hidroeléctrica, con estandarización en una plataforma de automatización común.

Cliente

Este fue un proyecto de modernización de varios años en cuatro represas hidroeléctricas de Salt River Project (SRP) a lo largo del río Salt en Arizona. Las represas Roosevelt, Horse Mesa, Mormon Flat y Stewart Mountain de SRP generan 265 megavatios de energía hidroeléctrica, suficiente para alimentar a más de 60.000 hogares al año. 

El desafío: Demandas en crecimiento de la red e infraestructura de excitación envejecida

El aumento del consumo de electricidad impulsado por el crecimiento récord en el área de Phoenix, junto con las temperaturas extremas en las áreas de servicio, ha requerido que proveedores de energía como SRP continúen invirtiendo en la mejora de su infraestructura, incluida la excitación del generador.

La solución: Excitación Ovation estandarizada y controles de planta integrados

Emerson, líder en tecnología industrial que ofrece soluciones avanzadas de automatización, completó un proyecto de modernización de varios años en cuatro represas hidroeléctricas de Salt River Project (SRP) a lo largo del río Salt en Arizona. Las represas Roosevelt, Horse Mesa, Mormon Flat y Stewart Mountain de SRP generan 265 megavatios de energía hidroeléctrica, suficiente para alimentar a más de 60.000 hogares al año.

SRP modernizó los sistemas de excitación obsoletos, vitales para la generación de energía, e integró a la perfección estos sistemas con los de control distribuido ya instalados en sus cuatro represas hidroeléctricas. Al estandarizar la plataforma de automatización Ovation™ de Emerson e implementar estrategias de control modernas, SRP redujo los costes operativos y de mantenimiento en un 30 % y redujo el tiempo de resolución de problemas a la mitad, lo que ayudó a garantizar la continuidad operativa y a fortalecer el desempeño de la red. La visibilidad operativa mejorada mantiene la eficiencia de los procedimientos críticos de arranque y parada y evita retrasos que podrían haber duplicado su duración. 

Los sistemas de excitación personalizados de Ovation, dos de los cuales son para bombas y unidades de almacenamiento de energía que requieren una integración única al cambiar al modo bomba, se integran a la perfección con los controles distribuidos de Ovation existentes. El nuevo sistema cohesivo de planta mejora las capacidades hidroeléctricas de SRP, lo que ayuda a fortalecer la fiabilidad de la red y a satisfacer las demandas de una red en constante evolución que utiliza más recursos de energía renovable, como la solar y la eólica. 

La nueva plataforma de automatización completamente integrada de SRP simplifica las operaciones y el mantenimiento al utilizar los mismos repuestos, lo que agiliza la capacitación, mantiene la familiaridad del operador y centraliza en un único punto de contacto el soporte y el servicio de automatización.

Una mayor visibilidad y fiabilidad de las operaciones hidroeléctricas ayudan a Salt River Project a garantizar la continuidad del suministro de energía a sus clientes las 24 horas del día. La visión de SRP de estandarizar un sistema de automatización totalmente unificado fue un paso transformador que los posicionará para el éxito durante las próximas décadas, incluso frente a mercados energéticos en constante cambio y a la creciente necesidad de energía.

Por qué es importante: operaciones hidroeléctricas modernizadas que están diseñadas para una resiliencia de la red a largo plazo

Para los operadores hidroeléctricos, la modernización de los sistemas de excitación y control es fundamental para mantener la fiabilidad, la eficiencia operativa y la viabilidad de los activos a largo plazo. El enfoque de toda la flota de SRP demuestra cómo la estandarización en una plataforma de automatización unificada puede simplificar el mantenimiento, reducir la complejidad operativa y mejorar la resolución de problemas en múltiples plantas.

Al aumentar la visibilidad de las operaciones hidroeléctricas y mejorar la consistencia de los procedimientos de arranque y parada, SRP fortaleció la fiabilidad de la unidad y respaldó un suministro de energía fiable y continuo. El proyecto representa una inversión estratégica en infraestructura hidroeléctrica resiliente capaz de satisfacer las futuras demandas de la red.

 “Como operadores de las represas de la Oficina de Reclamación desde hace mucho tiempo, tenemos la responsabilidad de garantizar una fuente de energía fiable, limpia y continua de la que depende la comunidad. 

Al estandarizar la plataforma de automatización Ovation™ completamente unificada de Emerson en toda nuestra flota hidroeléctrica para la excitación y el control de la planta, y gracias a la estrecha colaboración entre los equipos del proyecto, completamos todas las instalaciones del sistema a tiempo, incluso con cronogramas muy agresivos. Ahora logramos una mayor visibilidad operativa y una resolución de problemas más sencilla, lo que nos ayuda a mantener la fiabilidad de la unidad en el percentil 90”.

- Shari Brady, Ingeniera hidroeléctrica de Salt River Project

Más información sobre las soluciones de automatización hidroeléctrica de Emerson

Modernice y optimice su central hidroeléctrica con la cartera de soluciones de automatización específicas para hidroeléctricas de Emerson:

Casos de estudio relacionados

Explore ejemplos adicionales de cómo las soluciones de automatización hidroeléctrica de Emerson mejoran la fiabilidad, el despacho de unidades y la estabilidad de la red.

Modernización de la estrategia de automatización de una flota hidroeléctrica obsoleta


Consulte a un experto ​

Contacte a nuestros expertos en soluciones de automatización hidroeléctrica para obtener más información sobre los sistemas de control para centrales hidroeléctricas y las soluciones de automatización de Emerson y cómo pueden modernizar y optimizar su planta.