La energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo (PSH) es la columna vertebral del almacenamiento de energía de larga duración, ya que proporciona respuesta rápida, soporte de frecuencia y estabilidad de la red a medida que crece la generación renovable. Sin embargo, muchas plantas de almacenamiento por bombeo dependen de controles y equipos envejecidos que nunca fueron diseñados para ciclos frecuentes, cambios rápidos de modo o los requisitos modernos de ciberseguridad. La plataforma de automatización Ovation™ de Emerson moderniza las operaciones de almacenamiento por bombeo, al unificar los controles de turbina, bomba-turbina, motor-generador, hidráulico y de equilibrio de planta en una arquitectura segura, flexible y resistente. El resultado es una mayor fiabilidad operativa, una coordinación más estrecha de la unidad, transiciones de modo más seguras y una mejor visibilidad del comportamiento del sistema, tanto en modo de bombeo como en modo de generación.
¿Qué es la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo?
La energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo (o hidroelectricidad de almacenamiento por bombeo) es una forma de almacenamiento de energía que mueve agua entre dos embalses a diferentes alturas. Durante los períodos de baja demanda o exceso de generación renovable, la planta funciona en modo de bombeo, y bombea agua del embalse inferior al embalse superior. Durante los períodos de alta demanda, la planta cambia al modo de generación y libera agua hacia abajo para que las unidades generen energía.
Las plantas de almacenamiento por bombeo modernas generalmente utilizan turbinas-bomba reversibles y conjuntos motor-generador que deben realizar una transición rápida y segura entre los modos de operación. Estas transiciones implican interacciones complejas entre sistemas hidráulicos, eléctricos y mecánicos, lo que hace que la automatización sea fundamental para un desempeño fiable y repetible.
Desafíos que enfrentan las plantas de almacenamiento por bombeo actuales
A medida que la red se vuelve más dinámica, las unidades de almacenamiento por bombeo deben arrancar, detenerse, sincronizarse e invertir el caudal con mucha más frecuencia de lo previsto en el diseño original. Esto aumenta el desgaste del equipo y exige un control estrechamente sincronizado.
Reversible units require precise coordination between electrical and hydraulic systems to manage torque, speed, synchronization, and loading across both pumping and generating modes.
Las grandes estructuras hidráulicas, como las tuberías forzadas, los depósitos de compensación, las compuertas y las válvulas, deben controlarse con precisión para limitar las fluctuaciones de presión y evitar fatiga del equipo o pérdidas de eficiencia.
Las plantas de almacenamiento por bombeo deben cumplir con las expectativas modernas de CIP del NERC y, a menudo, necesitan conectividad segura para las operaciones centralizadas de la flota o soporte remoto.
Es posible que los operadores carezcan de vistas unificadas de los niveles de aguas arriba/aguas abajo, el desempeño de la unidad, la vibración, las tendencias de eficiencia y la condición general del activo.
Capacidades de Emerson para la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo
Control de turbinas y turbinas-bomba
- Algoritmos avanzados de reguladores diseñados para el comportamiento de turbinas-bomba reversibles
- Transiciones suaves y predecibles entre los modos de bombeo y generación
- Coordinación de la compuerta de admisión y el control de caudal
- Protección contra el exceso de velocidad y el embalamiento para proteger el equipo
- Coordinación de varias unidades para optimizar la salida y la respuesta del sistema
¿Por qué elegir a Emerson para el almacenamiento por bombeo?
Emerson y la plataforma de automatización Ovation reúnen la experiencia en control, electricidad, hidráulica y mecánica en un entorno unificado, diseñado específicamente para condiciones hidroeléctricas complejas. Los vastos antecedentes de Emerson en modernización de la energía hidroeléctrica y su profundo conocimiento en la producción de energía proporcionan a los operadores:
Experiencia comprobada en grandes sistemas de almacenamiento por bombeo y unidades reversibles
Coordinación estrecha de la bomba-turbina, el motor-generador y los controles hidráulicos
Transiciones de modo predecibles y repetibles con menor carga sobre el equipo
Arquitectura escalable para plantas de una unidad o flotas grandes de varias unidades
Ingeniería y mantenimiento más simples a través de una plataforma unificada
Ciberseguridad moderna y capacidades remotas que respaldan las demandas cambiantes de la red
Emerson ayuda a que las plantas de almacenamiento por bombeo ofrezcan una capacidad fiable y flexible, y garantiza que sigan siendo activos estratégicos en un sistema energético con alta penetración de energías renovables.
Preguntas frecuentes sobre la automatización del almacenamiento por bombeo
Coordina los sistemas de turbina, bomba-turbina, motor-generador, hidráulico, eléctrico y auxiliar para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente en los modos de bombeo y de generación.
Los algoritmos de control avanzados gestionan las posiciones de las compuertas, el control del motor/generador, la secuencia de válvulas, la sincronización, la carga, los cambios de presión y los transitorios hidráulicos para ofrecer transiciones suaves y repetibles.
Proporciona almacenamiento de larga duración y servicios de respuesta rápida que ayudan a estabilizar la red a medida que se pone en línea una generación eólica y solar más variable.
Al coordinar con precisión los sistemas eléctricos e hidráulicos, la plataforma de automatización Ovation reduce los picos de presión, las cargas mecánicas y el desgaste durante los ciclos de alta frecuencia.
El almacenamiento por bombeo requiere la integración de un comportamiento reversible de bomba-turbina, del funcionamiento del motor-generador y de ciclos frecuentes. Todas estas exigencias requieren estrategias de automatización avanzadas.
Sí. Emerson y la plataforma de automatización Ovation admiten la modernización por etapas y pueden interactuar con dispositivos obsoletos, lo que permite realizar actualizaciones graduales sin tiempos de inactividad prolongados.