Sistema solar SCADA

Los sistemas SCADA de Ovation Green favorecen la estabilidad de la red y la flexibilidad operativa en cualquier tipo de parque o planta solar.

solar power controls feature

Opere, conecte y regule su parque solar con confianza

Las plantas fotovoltaicas (FV) y de energía solar concentrada (CSP) presentan retos operativos y de control específis. Los productores de energía solar buscan implementar activos renovables de manera que se garantice el cumplimiento reglamentario, al mismo tiempo que se mitigan los costes, los riesgos y los impactos para el personal.

El sistema SCADA Ovation™ Green y el software de automatización de Emerson pueden ayudar a controlar los procesos críticos de producción de energía solar, aumentar la eficiencia operativa y la producción de megavatios y obtener ahorros de operación y mantenimiento a largo plazo.

Solar Photovoltaic Plant Grid Interface Control

Control de interfaz de la red de plantas solares fotovoltaicas

Los operadores de plantas solares fotovoltaicas (FV) se enfrentan a una presión cada vez mayor no solo para reducir la producción de la planta, sino también para proporcionar controles que apoyen la estabilidad y la seguridad de las redes a las que sirven.

Emerson comprende estos retos y ha optimizado su tecnología de automatización para satisfacer las necesidades específicas de la industria solar fotovoltaica. El conjunto completo de funciones de control de la interfaz de red de Ovation Green proporciona un control de salida estable y seguro en el punto de interconexión (POI) entre la planta y la red.

Ovation Compact Controller PPC

Controlador de eficacia probada diseñado para la gestión de parques solares

Los operadores de parques solares necesitan una plataforma de automatización fiable, abierta, escalable e integrada con un controlador de planta (PPC) diseñado específicamente para monitorizar, operar y gestionar activos en un único lugar o en varios. El controlador de planta Ovation es una plataforma de eficacia probada que satisface las necesidades específicas de la industria solar fotovoltaica. Además, la perfecta integración entre el controlador y el sistema SCADA de Emerson mejora la fiabilidad, la interoperabilidad y la escalabilidad.

ovation-hems-hppc

Escale más allá de SCADA solar con controles de planta híbrida

Aunque el SCADA solar proporciona una monitorización en tiempo real de importancia crítica, la gestión de activos solares y de almacenamiento situados en el mismo lugar requiere una optimización automatizada. Para maximizar el ROI y cumplir con los estrictos códigos de red, los servicios generales deben ir más allá de la recopilación de datos básica. La implementación de un sistema unificado de gestión energética híbrida y un controlador de planta híbrida le permite equilibrar sin problemas la producción solar variable, evitar restricciones y automatizar el despacho inteligente de energía.

video-media
Soluciones de control de energía solar

La tecnología de automatización de Ovation ayuda a las plantas de energía solar a respaldar la estabilidad de la red y la flexibilidad de la flota.

Sistemas SCADA para distintas plantas solares

Photovoltaic (PV)

El software SCADA Ovation Green de Emerson para energía fotovoltaica proporciona una solución de control integrada y escalable para maximizar la producción de kWh y la rentabilidad, al tiempo que contribuye a la estabilidad de la red pública y/o de la microrred. También proporciona una monitorización remota y segura de las operaciones fotovoltaicas desde dispositivos móviles o desde una sala de control central. Por último, el sistema está optimizado para recopilar datos de inversores, seguidores de paneles solares, combinadores, estaciones meteorológicas, transformadores, conmutadores y sistemas e inversores de gestión de baterías.

 Una plataforma para la gestión de aplicaciones híbridas