¿Qué es un sistema de gestión de energía híbrida y un controlador de una central eléctrica híbrida?

Resumen ejecutivo

Un sistema híbrido de gestión energética (HEMS) es una plataforma de automatización de software que optimiza el funcionamiento de centrales eléctricas híbridas que combinan fuentes renovables, como la energía solar, con el almacenamiento de energía en baterías y otros tipos de generación. HEMS utiliza algoritmos de pronóstico, despacho y análisis predictivo para equilibrar los flujos de energía, respaldar los servicios de red, como la regulación de la frecuencia y el control de la tensión, y permitir la participación en los mercados energéticos. Un controlador para centrales eléctricas híbridas (HPPC) proporciona el hardware subyacente que implementa la lógica de control para ejecutar comandos de software provenientes del HEMS. Juntas, estas tecnologías mejoran la fiabilidad de la red, reducen las restricciones y maximizan la eficiencia en los proyectos de energías renovables. Laplataforma de automatización Ovation™de Emerson y el software de renovablesOvation Green integran™el hardware de control avanzado con el software de sistema de gestión energética para el control de la central híbrida seguro y escalable.

¿Qué es un sistema híbrido de gestión de energía?

Un sistema híbrido de gestión energética (HEMS) es una plataforma de software diseñada para optimizar la operación de centrales eléctricas híbridas. El HEMS gestiona de manera óptima los ciclos de carga y descarga, los flujos eléctricos de la red y el consumo de energía en toda la central híbrida. 

Un parque solar con un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) es el esquema más común de una central eléctrica híbrida, pero también pueden utilizarse parques eólicos y otras fuentes de generación. Al coordinar estos recursos, el HEMS ayuda, en última instancia, a garantizar un despacho eficiente de energía, la estabilidad de la red y la participación en el mercado. 

¿Por qué es importante la gestión de energía híbrida para la energía renovable? 

Los parques solares y eólicos tradicionales suelen funcionar como sistemas aislados, lo que limita la coordinación y la capacidad de respuesta. A medida que crecen los activos de generación de energía renovable, la gestión de estos activos, de forma individual y manual, resulta compleja e ineficiente. Un sistema híbrido de gestión de energía aborda este desafío al: 

  • optimizar la integración de la energía renovable y reducir las restricciones; 
  • coordinar el almacenamiento de energía para la reducción de picos y la regulación de frecuencia; 
  • apoyar servicios de red como el control de tensión y la reserva giratoria y 
  • permitir la participación en los mercados energéticos mediante el análisis predictivo y el envío automatizado. 

¿Cómo funciona un sistema híbrido de gestión de energía? 

HEMS utiliza algoritmos avanzados para pronosticar la generación, elaborar el cronograma de envío y equilibrar los flujos eléctricos entre múltiples fuentes de energía. Suele integrarse con sistemas SCADA para la monitorización en tiempo real y con sistemas de gestión energética (EMS) para una coordinación más amplia de la red. Entre las capacidades clave se incluyen las siguientes: 

  • Análisis predictivo para pronósticos renovables 
  • Control en tiempo real para el equilibrio de carga dinámico 
  • Interfaces de comercialización de energía para la participación en el mercado 

¿Qué es un controlador para centrales eléctricas híbridas? 

Un controlador de central híbrida (HPPC) es el hardware de control en tiempo real y la lógica de control integrados que dan soporte al sistema de gestión energética híbrida (HEMS) de nivel superior. Mientras que el HEMS se enfoca en optimizar las operaciones en toda la cartera híbrida, el HPPC garantiza: 

  • Automatización de planta y cumplimiento de las normas de red 
  • Ejecución segura y en tiempo real de las instrucciones de envío 
  • Integración con dispositivos de campo para un rendimiento fiable 

En comparación con los controladores tradicionales de centrales eléctricas, un HPPC está diseñado para gestionar la complejidad de las configuraciones híbridas, incluidas la variabilidad renovable y la dinámica de almacenamiento. 

Beneficios clave de la solución Ovation de Emerson 

La plataforma de automatización Ovation de Emerson combina hardware de control avanzado con software de gestión energética integrado para ofrecer una solución segura y escalable para centrales eléctricas híbridas. Algunas ventajas clave son: 

  • Integración renovable perfecta con solar, eólica y BESS 
  • Operaciones ciberseguras para el cumplimiento de la red 
  • Arquitectura flexible para futura expansión y participación en el mercado 

Otras preguntas frecuentes sobre los sistemas de gestión de energía híbrida y los controladores para centrales eléctricas híbridas suministren energía de forma

Una central eléctrica híbrida combina múltiples fuentes de energía en una sola planta coordinada. Un parque solar con un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) es el esquema más común de una central eléctrica híbrida, pero también pueden utilizarse parques eólicos y otras fuentes de generación. Esta configuración mejora la fiabilidad de la red y respalda la integración de energías renovables.

Un sistema híbrido de gestión energética (HEMS) es la capa de software que optimiza los flujos de energía eléctrica a través de diversos recursos. Utiliza algoritmos de previsión, despacho y análisis predictivos para equilibrar la generación, el almacenamiento y los servicios de red en tiempo real.

El controlador de una central eléctrica híbrida (HPPC) es el hardware y la lógica de control que ejecutan los comandos del HEMS. Mientras que HEMS se enfoca en la optimización estratégica, el HPPC garantiza la automatización de la planta en tiempo real y el cumplimiento de los requisitos de la red.

HEMS puede administrar energía solar, eólica, sistemas de almacenamiento de energía con baterías y otras fuentes de alimentación. Esta flexibilidad permite que las plantas híbridas suministren energía de forma fiable y participen en los mercados energéticos.

Los sistemas híbridos de gestión de energía permiten servicios como la regulación de la frecuencia, el control de la tensión, la reserva giratoria y el arranque en negro. Estas funciones ayudan a mantener la estabilidad de la red y a respaldar la integración de energías renovables.

HEMS se integra con SCADA para la monitorización y el control en tiempo real, y con los sistemas de gestión energética (EMS) para una coordinación más amplia de la red. Esta interoperabilidad garantiza una comunicación fluida entre las operaciones a nivel de planta y a nivel de empresa.

HEMS mejora la eficiencia operativa, reduce los recortes y maximiza los ingresos mediante el despacho optimizado y la participación en el mercado. También aumenta la fiabilidad de la red al coordinar los recursos renovables intermitentes con el almacenamiento y la generación convencional.

La plataforma de automatización Ovation de Emerson combina hardware de control avanzado con software de gestión energética integrado para ofrecer soluciones seguras, fiables y escalables para centrales eléctricas híbridas. Es compatible con la integración de energías renovables, la coordinación del almacenamiento de energía y el cumplimiento de los estándares de red.

Más información

Comuníquese con un experto 

Comuníquese con un experto de Emerson para hablar sobre los sistemas de gestión energética híbridos o los controladores de centrales eléctricas híbridas. Comparta algunos detalles de su solicitud y le pondremos en contacto con el especialista adecuado.

Comuníquese con un experto ↗