Controlador de planta

Controladores de planta (PPC) probados en la industria que gestionan y optimizan la operación de parques solares. 

Ovation Compact Controller PPC

Un PPC para optimizar la producción de energía manteniendo la estabilidad de la red

El controlador de planta (PPC) Ovation™ está diseñado para optimizar la producción de energía, mejorar la eficiencia y mantener la estabilidad de la red. Usado en parques solares, el controlador integra monitorización en tiempo real, ajustes automatizados y análisis predictivos para gestionar mejor la producción de energía y reducir los costos operativos de su planta solar. 

Aborda los desafíos comunes en el control de las plantas

Ovation PPC Ramp Rate Control

La variabilidad a corto plazo en la energía generada por los arreglos fotovoltaicos solares puede afectar negativamente a otros activos generadores, la calidad de la energía y la confiabilidad de la red. El controlador de planta Ovation proporciona un control preciso de la velocidad de rampa de salida para cumplir los requerimientos del operador de la red eléctrica como un porcentaje de la salida nominal de la planta.

Soluciones de automatización para energías renovables