Generación de energía segura y fiable

Energía nuclear

En la transición mundial hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, la energía nuclear sigue siendo una fuente de energía vital y despachable. Para mantener las plantas funcionando de manera eficiente y segura a lo largo de ciclos de vida prolongados, los operadores necesitan tecnologías probadas y calificadas que cumplan con rigurosos estándares regulatorios. Nuestras soluciones ayudan a mejorar la disponibilidad de la planta, agilizar el mantenimiento y respaldar las estrategias de extensión de la vida útil de las plantas existentes y de última generación.

Apoyo a la excelencia operativa

Desempeño a largo plazo para instalaciones nucleares

Las centrales nucleares se enfrentan a desafíos complejos a largo plazo, desde el envejecimiento de la infraestructura y los estrictos requisitos regulatorios hasta las transiciones de personal y las cambiantes amenazas de ciberseguridad. Los operadores deben mantener los más altos estándares de seguridad y fiabilidad mientras gestionan los costes y se preparan para la renovación de las licencias. Nuestras tecnologías cumplen con los estándares de la industria nuclear y están respaldadas por décadas de experiencia tanto en reactores de agua a presión (PWR) como en reactores de agua hirviendo (BWR). Dado que la industria abarca soluciones de última generación como los pequeños reactores modulares (SMR), ofrecemos experiencia comprobada para respaldar un desempeño seguro, eficiente y a largo plazo.

Tecnologías nucleares calificadas y probadas

Soluciones aplicadas en la producción de energía nuclear

Desde la instrumentación fiable hasta las válvulas de control, nuestras soluciones están diseñadas y probadas para cumplir los más altos estándares de la industria; ayudan a las plantas de todo el mundo a mejorar el control, aumentar la fiabilidad y cumplir estrictos requisitos de seguridad y calidad. Ya sea brindando soporte a sistemas antiguos o habilitando reactores de última generación, nuestras tecnologías ofrecen el rendimiento y la garantía necesarios para tener éxito en un entorno regulatorio exigente.

Experiencia en todo el ciclo de vida útil de la central eléctrica

Grupos de negocio en energía nuclear

Al aprovechar la innovación y décadas de experiencia en tecnología, nuestros grupos de negocio ofrecen las herramientas especializadas necesarias para un desempeño seguro y eficiente de la central nuclear. Estas soluciones ayudan a reducir el tiempo de inactividad, admiten extensiones de licencia y garantizan la fiabilidad de los activos a largo plazo.