Transmisores de presión para aplicaciones nucleares​

En aplicaciones nucleares complejas y críticas, es necesario contar con una medición de presión segura y fiable, proporcionada por un proveedor de confianza.​

Nuclear Pressure Transmitters - Nuclear Qualified Pressure Measurement​

Medición de presión calificada para aplicaciones nucleares​

Emerson ha apoyado a la industria nuclear con soluciones de medición calificadas durante más de 50 años. Nuestros productos de presión completamente analógicos ofrecen una amplia cobertura de perfiles de accidentes y especificaciones de desempeño para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad de todos los tipos de reactores. ​

​

Nuestro dedicado equipo está dispuesto a apoyarle. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros: RNII.info@emerson.com | 1-952-949-5200 ​

​_

Productos

Seguridad y fiabilidad durante la vida útil de su central nuclear​

Nuclear Pressure Transmitters - Operate With Confidence​

Opere con confianza​

Al trabajar en una cultura de seguridad, desde la isla nuclear hasta los BOP e instalaciones auxiliares, se requieren instrumentos que funcionen de forma fiable y precisa. Independientemente del alcance de sus desafíos, del tipo de tecnología del reactor o de las calificaciones globales requeridas, los instrumentos de presión para aplicaciones nucleares Rosemount de Emerson le ofrecen lo que necesita a lo largo de la vida útil de su planta. ​

​

Comparación de productos para uso nuclear: normas IEEE​

Compare los transmisores de presión clasificados para uso nuclear. Si tiene preguntas sobre los transmisores de presión para aplicaciones nucleares de Rosemount, contáctenos.

img

Transmisor de presión calificado para uso nuclear Rosemount™ 3152N​

Transmisor de presión totalmente analógico, calificado para su uso en aplicaciones de seguridad en centrales de energía nuclear, según las normas IEEE 323 y 344. ​

  • Exposición a la radiación hasta 6,5 Mrad TID​
  • Entornos LOCA hasta 290 °F​
  • 8,5 g ZPA sísmicos ​
  • Reemplazo típico del Rosemount 1152​
img

Transmisor de presión calificado para uso nuclear Rosemount™ 3153N​

Transmisor de presión totalmente analógico, calificado para su uso en aplicaciones de seguridad en centrales de energía nuclear, según las normas IEEE 323 y 344. ​

  • Exposición a la radiación hasta 36 Mrad TID​
  • Entornos LOCA hasta 333 °F​
  • 8,5 g ZPA sísmicos ​
  • Reemplazo típico de Rosemount 1153B​
img

Transmisor de presión calificado para uso nuclear Rosemount™ 3154N​

Transmisor de presión totalmente analógico, calificado para su uso en aplicaciones de seguridad en centrales de energía nuclear, según las normas IEEE 323 y 344. ​

  • Exposición a la radiación hasta 112 Mrad TID​
  • Entornos LOCA hasta 435 °F​
  • 8,5 g ZPA sísmicos ​
  • Reemplazo típico de Rosemount 1153D/1154/1154H​
img

Transmisor de presión calificado para uso nuclear Rosemount™ 3155N​

Transmisor de presión totalmente analógico, calificado para su uso en aplicaciones de seguridad en centrales de energía nuclear, según las normas IEEE 323 y 344. ​

  • Exposición a la radiación hasta 165 Mrad TID​
  • Entornos LOCA hasta 437 °F​
  • 8,5 g ZPA sísmicos ​
  • Reemplazo típico del Rosemount 1152​

Comparación de productos nucleares: normas RCC-E o KTA ​

Compare los transmisores de presión clasificados para uso nuclear. Si tiene preguntas sobre los transmisores de presión para aplicaciones nucleares de Rosemount, contáctenos.

img

Transmisor de presión calificado para uso nuclear Rosemount™ 3152K​

Transmisor de presión totalmente analógico, calificado para su uso en aplicaciones de seguridad en centrales de energía nuclear, según RCC-E K3 o KTA. ​

  • Exposición a radiación hasta 50 kGy TID​
  • Entornos LOCA hasta 160 °C​
  • 5 g sísmicos | 8 g APCC

img

Transmisor de presión calificado para uso nuclear Rosemount™ 3154K​

Transmisor de presión totalmente analógico, calificado para su uso en aplicaciones de seguridad en centrales de energía nuclear, según RCC-E K1 o KTA. ​

  • Exposición a radiación hasta 350 kGy TID​
  • Entornos LOCA hasta 160 °C​
  • 5 g sísmicos | 7,5 g APC

img

Transmisor de presión calificado para uso nuclear Rosemount™ 3155K​

Transmisor de presión totalmente analógico, calificado para su uso en aplicaciones de seguridad en centrales de energía nuclear, según las normas IEEE 323/344 (RCC-E K1+SA). ​

  • Exposición a radiación hasta 1,5 MGy TID​
  • Entornos LOCA/TLOCC de hasta 164 °C​
  • 8,5 g ZPA sísmicos | 7g APC​
  • Diseñado para monitorización posterior a accidentes y aplicaciones sumergidas​

Preguntas frecuentes

Si tiene más preguntas sobre los transmisores de presión para aplicaciones nucleares de Rosemount, contáctenos.

Un transmisor de presión calificado para uso nuclear es un dispositivo de detección de presión especializado, diseñado y probado para funcionar de manera fiable en entornos adversos presentes en centrales de energía nuclear, tanto en condiciones operativas normales como en escenarios posteriores a un accidente (como una pérdida de refrigerante o LOCA). Los transmisores de presión calificados para uso nuclear se emplean con frecuencia en aplicaciones de seguridad, donde desempeñan un papel crítico en los sistemas de seguridad de las centrales nucleares. ​

Estos dispositivos se utilizan para monitorizar parámetros de presión, nivel y caudal en sistemas esenciales para el apagado, el enfriamiento y la contención seguros del reactor durante las operaciones normales y en condiciones de emergencia (como accidentes o fallos de equipo). Los transmisores de presión calificados para uso nuclear de Rosemount han sido el estándar de la industria en cuanto a seguridad y fiabilidad, y han sido diseñados y calificados para mediciones de presión de precisión en aplicaciones nucleares que requieren un rendimiento fiable y seguridad a lo largo de toda su vida útil. Los transmisores de presión nuclear Rosemount 3150 han sido calificados con éxito conforme a diversos estándares de la industria nuclear incluyendo la norma IEEE 323™- 1974/1983/2003, la norma IEEE 344™- 1975/1987/2004, RCC-E y KTA3505.​

Emerson fabrica transmisores de presión Rosemount calificados que miden la presión manométrica, la presión absoluta y la presión diferencial. Nuestros modelos pueden medir rangos de presión desde 1,0 inH20 hasta 4000 psi.

Normalmente, cada aplicación tendrá requisitos únicos que definen los entornos en los que debe funcionar un transmisor de presión y establecen un desempeño mínimo para dar soporte a los puntos de ajuste definidos. Cada modelo de transmisor de presión de Rosemount calificado para uso nuclear ha completado con éxito un programa de pruebas de calificación que establece el rendimiento y la capacidad del modelo en condiciones operativas y de accidente normales. Póngase en contacto con nosotros para indicarnos los requisitos de su aplicación y podremos ayudarle a seleccionar el modelo de transmisor más adecuado.​

Una vez identificado un modelo base adecuado, puede configurarse para cumplir con los parámetros específicos de la aplicación, como el material de construcción, los rangos de presión medidos y el tipo de medición.​

Emerson ha sido el líder de confianza en instrumentos de medición de presión calificados para aplicaciones nucleares durante más de 50 años. Hemos enviado más de 100 000 transmisores de presión a más de 300 reactores en más de 25 países.  Contamos con un equipo dedicado centrado en el diseño y la fabricación de transmisores de presión nucleares y accesorios cualificados relacionados con la seguridad. Tenemos experiencia en plantas existentes, proyectos de nueva construcción, diseños de nuevos reactores y proyectos innovadores.​

Emerson ha atendido durante más de 50 años las necesidades de medición de presión relacionadas con la seguridad en la industria nuclear con los productos Rosemount. Los productos Rosemount ofrecen un rendimiento sólido, junto con los más altos niveles de seguridad y fiabilidad. Además, nuestra organización dedicada a las aplicaciones nucleares proporciona soporte técnico de primera clase a nuestros clientes durante toda la vida útil de sus operaciones de planta. ​

Emerson ha realizado y documentado minuciosamente el cumplimiento de los programas de pruebas de calificación más rigurosos y exhaustivos para cumplir con las normas mundiales de la industria nuclear y los parámetros ambientales específicos de sus clientes. Los transmisores de presión serie 3150 de Rosemount están calificados de acuerdo con: ​

  • Normas IEEE; 323™ y 344™; ​
  • KTA 3505 y 3507; ​
  • RCC-E; ​
  • USNRC RG 1.180 Rev. 1; ​
  • EN-61326.​

Los productos nucleares Rosemount se fabrican de acuerdo con estas normas: ​

  • 10CFR50 Apéndice B || NQA-1-1994 || KTA 1401 || IAEA 50C-Q || IAEA GS-R-3 || CSA CAN3-Z299.1-85 || ISO 9001:2015 || ISO 19443