Fallback image
rosemount 3155n pressure transmitter

Transmisor de presión calificado para uso nuclear 3155N Rosemount™

IEEE 323-qualified, it withstands 167 Mrads radiation, 8.5g seismic, and steam temperatures up to 437°F, ensuring long-term reliability.

El Transmisor de presión calificado para uso nuclear 3155N Rosemount brinda mediciones de presión analógicas manométricas y diferenciales precisas y está construido para ofrecer un desempeño confiable durante su extensa vida útil. Se trata de una solución estándar de la industria calificada según la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y este dispositivo soporta una exposición a la radiación de 167 Mrads TID gamma y niveles sísmicos de hasta 8,5g ZPA. Este transmisor resistente también está diseñado para un rendimiento de alta temperatura de vapor de hasta 437 °C (225 °C).

Características clave

  • Calificado según la norma IEEE 323™-1974/1983 para una solución estándar del sector
  • Una exactitud de referencia del 0,2 % para obtener mediciones confiables
  • Soporta una exposición a radiación gamma TID de 167 Mrads y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA
  • Diseño duradero que ofrece un rendimiento de temperatura del vapor de hasta 437 °F (225 °C)