Fallback image
rosemount 3152k pressure transmitter

Rosemount™ 3152K Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Suitable for mild accident environments in light water reactors, both inside & outside containment.

El Rosemount™ 3152K Transmisor de presión calificado para uso nuclear es un transmisor de presión analógico calificado diseñado para brindar mediciones precisas en aplicaciones nucleares. Este transmisor ofrece un control de calidad estricto durante el proceso de fabricación que incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas. Las aplicaciones indicadas incluyen entornos de accidentes leves en reactores de agua ligera (BWR, PWR y PHWR) dentro y fuera de la estructura de contención.

Características clave

  • Calificado para entornos leves por KTA 3505 para funcionamiento con radiación, vibración y presión de vapor/temperatura
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.
  • Las clasificaciones del transmisor incluyen radiación gamma TID 50 kGy (5 Mrad) hasta 5g sísmicos y 8g APC
  • Una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables