Fallback image
rosemount 3152n pressure transmitter

Rosemount™ 3152N Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Rosemount 3152N Pressure Transmitter delivers reliable analog readings for nuclear use, meeting IEEE standards.

Construido con precisión, el Rosemount 3152N Transmisor de presión calificado para uso nuclear puede brindar mediciones de presión analógicas confiables en aplicaciones nucleares durante su extensa vida útil. Este transmisor está calificado por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y la norma IEEE 344™-1975/1987/2004 para cumplir con las normas de la industria. Este dispositivo también tiene un control de calidad estricto durante el proceso de fabricación que incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.

Características clave

  • Calificado por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y la norma IEEE 344™-1975/1987/2004 para cumplir con las normas de la industria.
  • Soporta condiciones de ambiente extremas de radiación gamma TID de hasta 6,5 Mrads y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA
  • Construido para funcionamiento con temperatura/presión de vapor para brindar seguridad mejorada
  • Brinda una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.