Fallback image
rosemount 3153n pressure transmitter

Rosemount™ 3153N Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Rosemount 3153N Pressure Transmitter offers precise analog pressure readings for nuclear use.

El Rosemount™ 3153N Transmisor de presión calificado para uso nuclear brinda mediciones de presión analógicas confiables en aplicaciones nucleares. Este transmisor está diseñado para usarse dentro de entornos de accidentes moderados y tiene un desempeño confiable durante su extensa vida útil. Además de calificar para aplicaciones IEEE, este transmisor también puede ofrecer un control de calidad estricto durante el proceso de fabricación que incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.

Características clave

  • Calificado por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y la norma IEEE 344™-1975/1987/2004 para cumplir con las normas de la industria.
  • Soporta una exposición a radiación gamma TID de 36 Mrads y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA para cumplir con los requisitos del proceso
  • Construido para funcionamiento con temperatura/presión de vapor para brindar seguridad mejorada
  • Brinda una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.