Fallback image
rosemount 3155k pressure transmitter

Transmisor de presión calificado para uso nuclear 3155K Rosemount™

Rosemount 3155K Nuclear Pressure Transmitter delivers accurate and reliable measurements for nuclear applications in severe conditions.

El Transmisor de presión calificado para uso nuclear 3155K Rosemount da mediciones de presión exactas para aplicaciones nucleares. Este transmisor está diseñado para usarse dentro de entornos de accidentes graves y tiene un desempeño confiable durante su extensa vida útil. Este transmisor es una solución duradera y estándar de la industria que está calificada según la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y soporta una exposición a la radiación de 144,7 Mrads TID gamma y niveles sísmicos de hasta 8,5g ZPA.

Características clave

  • Calificado según la norma IEEE™--1974/1983 para una solución estándar del sector
  • El diseño duradero funciona en entornos de accidentes graves
  • Una exactitud de referencia del 0,2 % para obtener mediciones confiables
  • Soporta una exposición a radiación gamma TID de 1 517 MGy (151,77 Mrads) y niveles sísmicos hasta de 8,5 g ZPA para cumplir con los requisitos del proceso
  • Diseñado para temperaturas de vapor hasta de 164 °C (327 °F) para satisfacer las demandas de la aplicación