Fallback image
rosemount 3154k pressure transmitter

Rosemount™ 3154K Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Ideal for harsh nuclear plant environments. Withstands 350kGy gamma radiation, 5g seismic, 7g APC vibrations, and meets KTA 3505 standards, ensuring reliable, extended performance.

El Rosemount™ 3154K Transmisor de presión calificado para uso nuclear es un transmisor analógico para cumplir con las demandas de entornos exigentes en una planta de energía nuclear. Este transmisor ofrece mediciones de presión precisas y ofrece un desempeño confiable durante su extensa vida útil. Este dispositivo funciona con presión de vapor/temperatura, y está calificado por KTA 3505 y soporta niveles de radiación gamma TID de 350 kGy (35 Mrad) y niveles de vibración de hasta 5g sísmicos y 7g APC.

Características clave

  • Calificado por KTA 3505 para funcionamiento con radiación, vibración y presión de vapor/temperatura para cumplir con las demandas de medición
  • El diseño duradero soporta entornos de accidentes graves y condiciones difíciles
  • Funcionamiento con presión de vapor/temperatura de 160 °C (320 °F) durante una hora
  • Una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.