Fallback image
rosemount 3154n pressure transmitter

Rosemount™ 3154N Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Rosemount 3154N Pressure Transmitter, built for nuclear use, withstands harsh conditions and offers reliable performance.

El Rosemount™ 3154N Transmisor de presión calificado para uso nuclear es un transmisor analógico para aplicaciones nucleares. Este dispositivo está diseñado para soportar entornos de accidentes graves y brindar un desempeño confiable durante su extensa vida útil. Este transmisor califica para aplicaciones IEEE y ofrece un control de calidad estricto durante el proceso de fabricación que incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.

Características clave

  • Calificado por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y la norma IEEE 344™-1975/1987/2004 para cumplir con las normas de la industria.
  • Soporta una exposición a radiación gamma TID de 112 Mrads y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA para cumplir con los requisitos del proceso
  • Diseño duradero construido para funcionar en temperaturas de vapor de hasta 435 °F (167 °C)
  • Una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.