Producción de energía de gas más inteligente y flexible
Las centrales eléctricas de ciclo único y combinado requieren agilidad operativa para responder a la eficiencia dinámica. Tanto si desarrolla una nueva planta como si moderniza una existente, el éxito depende de maximizar la eficiencia, la flexibilidad y la disponibilidad. El envejecimiento de los activos, las demandas de carga variable y la evolución de las regulaciones de emisiones requieren soluciones más inteligentes. Desde el control de turbinas hasta el análisis en tiempo real, nuestras tecnologías integradas ayudan a ampliar la vida útil de los activos, reducir los costos de mantenimiento, acortar el arranque y mejorar la economía. Estas capacidades son fundamentales para nuevas plantas, lo que les permite comenzar firmemente y operar pensando en la fiabilidad y el desempeño a largo plazo.
Soluciones aplicadas en energía a base de gas
Las centrales de gas requieren una coordinación precisa entre la combustión, la generación de vapor, el control de las emisiones y la salida eléctrica. Nuestras soluciones aplicadas admiten funciones críticas en sistemas de ciclo simple, ciclo combinado y cogeneración, lo que ayuda a garantizar aumentos más rápidos, menores costos de mantenimiento y un desempeño uniforme de las emisiones.
Medios de comunicación, casos de estudio e historias de éxito
Explore ejemplos reales de cómo los principales productores de energía están aprovechando las tecnologías de Emerson para superar los desafíos operativos y sus activos de gas natural preparados para el futuro. Desde la automatización avanzada hasta el análisis predictivo, estos casos de estudio y los medios destacados presentan estrategias innovadoras que impulsan el desempeño, reducen las emisiones y aceleran la transformación digital en la producción de energía.