Soluciones para un desempeño optimizado

Generador de vapor de recuperación de calor (HRSG)

La producción de energía moderna exige más que la eficiencia: adaptabilidad, precisión y fiabilidad. Los generadores de vapor con recuperación de calor son esenciales para las operaciones de ciclo combinado, y su rendimiento incide directamente en la salida y la capacidad de respuesta de la planta. Descubra tecnologías avanzadas que mejoran el control de la temperatura, optimizan el arranque y garantizan un funcionamiento seguro y estable del HRSG.

HRSG (Heat Recovery Steam Generator) of Power Plant
Flexibilidad y desempeño optimizados

Mejora de la flexibilidad y el control en las operaciones del HRSG

Los sistemas de HRSG requieren integración continua y adaptabilidad en tiempo real

A medida que aumenta la demanda de capacidades de arranque rápidas y flexibles, los sistemas de HRSG deben ofrecer un rendimiento fiable en diversas condiciones de carga. Las tecnologías avanzadas de automatización, monitorización y control ayudan a los operadores a gestionar las temperaturas del vapor y las velocidades de rampa con mayor precisión, lo que reduce el estrés en los componentes críticos y mejora la disponibilidad y la capacidad de respuesta de la planta. Desde el arranque hasta el estado de equilibrio, las soluciones probadas son compatibles con un funcionamiento seguro y rentable.

Control y fiabilidad en cada etapa

Soluciones para generadores de vapor con recuperación de calor en acción

La gestión de los sistemas de vapor en los HRSG resulta compleja, especialmente en condiciones de carga variable y cíclica. Las soluciones de control mejoran la respuesta durante el arranque y las transiciones, mientras que los instrumentos de nivel, caudal y temperatura respaldan la seguridad y la continuidad operativa. Con tecnologías integradas adaptadas al rendimiento de los HRSG, las plantas pueden reducir el tiempo de inactividad, proteger los activos y satisfacer las cambiantes demandas de energía.

Mantenga unas condiciones de vapor estables y precisas

Mejorar la eficiencia mediante la recuperación inteligente de calor

Preguntas frecuentes (FAQ)

Los generadores de vapor por recuperación de calor son esenciales para aumentar la eficiencia térmica de las centrales eléctricas de ciclo combinado y cogeneración. Explore estas preguntas frecuentes para comprender mejor las funciones del HRSG, la integración con turbinas de combustión, las necesidades de mantenimiento y el papel de Emerson en la optimización del desempeño y el cumplimiento.

El HRSG es una unidad que captura el calor residual del escape de una turbina de combustión y lo utiliza para producir vapor. En el proceso, mejora la eficiencia general de la producción de energía en ciclos combinados o en procesos combinados de calor y cogeneración.

Los HRSG permiten que las centrales de producción eléctrica de gas que operan en modo híbrido o de ciclo combinado aumenten la eficiencia al aprovechar la energía térmica de las turbinas para generar energía adicional.

Los componentes clave del HRSG incluyen economizadores, evaporadores, supercalentadores, colectores y quemadores de ductos. Estas piezas funcionan en conjunto para convertir el escape de la turbina en vapor utilizable.

La eficiencia se mide normalmente por la eficacia con la que la unidad convierte el calor de escape en vapor, lo cual puede mejorarse mediante sistemas de disparo complementarios y de control optimizados.

Aunque los HRSG no queman combustible, el escape de la turbina de gas recuperada puede contener NOₓ, CO y otros contaminantes. Los sistemas de control de emisiones, como las unidades SCR, suelen estar integrados.

Emerson proporciona sistemas de control avanzados, instrumentos y plataformas de análisis que ayudan a las centrales eléctricas de gas natural a mejorar la fiabilidad de los HRSG, la eficiencia térmica y el cumplimiento de las normativas de emisiones.