Válvula de acondicionamiento de vapor TBX Fisher™
Características clave
- Combina control de presión y temperatura en una sola válvula.
- El diseño de guías robustas de la jaula permite el manejo de caídas de presión completas del vapor principal.
- Los equipos Whisper Trim™ III y WhisperFlo™ ayudan a atenuar el ruido entre 30 y 40 dBA.
- El uso del interno del sellado de orificios Fisher brinda una capacidad de cierre clase V estándar hasta 593°C (1100°F). Este equipo de equilibrio único está probado en campo.
- El cuerpo de la válvula con diseño FEA puede soportar las aplicaciones más demandantes sin problemas de estrés térmico.
- Permite una orientación vertical del vástago para un fácil mantenimiento en la mayoría de las aplicaciones.