Fallback image
rosemount 3144p temperature transmitter

Rosemount™ 3144P Transmisor de temperatura

This transmitter provides high accuracy, stability and reliability for your temperature measurements.

El transmisor de temperatura Rosemount 3144P ofrece alta precisión, estabilidad y confiabilidad para sus mediciones de temperatura. Cuenta con una carcasa de dos compartimentos que garantizan la confiabilidad y el diagnóstico avanzado que mantienen su punto de medición en funcionamiento. Cuando se combina con la tecnología Rosemount X-well™ y el Rosemount 0085 Sensor con abrazadera, este transmisor puede ofrecer una medición precisa de la temperatura del proceso, lo que elimina la necesidad de un termopozo o de una penetración en el proceso.

Características clave

  • Alta precisión y confiabilidad para un mejor desempeño en aplicaciones de control y seguridad críticas
  • La combinación del transmisor y el sensor mejora la precisión del sistema hasta en un 75%
  • La estabilidad a largo plazo de 5 años extiende los intervalos de calibración para disminuir los viajes al campo
  • La tecnología Rosemount X-well mide la temperatura sin penetrar el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
  • La carcasa de doble compartimiento brinda una excelente protección en áreas clasificadas
  • La capacidad Hot Backup™ y la alerta de desviación del sensor con dos sensores garantizan la integridad de la medición
  • El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza el estado del termopar para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
  • El seguimiento de temperaturas mínimas y máximas permite la monitorización de temperaturas extremas para una resolución sencilla de problemas
  • El transmisor admite protocolos múltiples para la integración en áreas clasificadas de muchas industrias
  • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico