Desempeño de la generación de energía

Turbina de vapor

Las turbinas de vapor son la columna vertebral de muchos sistemas de generación de energía y garantizar su rendimiento óptimo es fundamental para la eficiencia y la fiabilidad de la planta. Desde el control preciso hasta los diagnósticos predictivos, las tecnologías innovadoras ayudan a los operadores a reducir el tiempo de inactividad, prolongar la vida útil de los activos y satisfacer con confianza las cambiantes demandas energéticas.

Turbine in a coal-fired power plant. Horizontal format.
Mejorar la producción energética y la condición de los activos

Mejore la fiabilidad y la eficiencia de las turbinas de vapor

Mantener el tiempo de actividad y la eficiencia de la turbina con control, monitorización y protección integrados

Mantener el rendimiento de las turbinas de vapor requiere un control estricto sobre los parámetros operativos y la capacidad de detectar problemas antes de que estos conduzcan a fallos. Con soluciones avanzadas para el control de las turbinas, la monitorización de la condición y la excitación del generador, los operadores pueden reducir las interrupciones no planificadas, mejorar la seguridad y cumplir los objetivos de desempeño en todos los entornos de producción de energía.

Control en tiempo real e información sobre el estado

Soluciones en acción Turbinas de vapor

Las aplicaciones de turbina modernas se benefician de plataformas integradas que combinan control, monitorización del estado y análisis de datos. Estos sistemas ofrecen advertencias tempranas, optimizan los puntos de referencia y mejoran la toma de decisiones. Al aprovechar tecnologías probadas en el campo, los generadores de energía pueden agilizar el mantenimiento, aumentar la disponibilidad de las turbinas y mejorar la rentabilidad de la planta.

Aumente el rendimiento de la turbina con una automatización fiable

image

El seguimiento de la carga somete a un gran estrés a los dispositivos mecánicos de su planta, incluida la turbina. Los controles de turbinas antiguas y obsoletas pueden perder agilidad con más frecuencia y dar lugar a mayores costos de mantenimiento e interrupciones no planificadas. Sin embargo, los controles mecánicos y eléctricos actualizados ofrecen una transición continua desde la automatización original del OEM y proporcionan un sistema completamente integrado para cualquier perfil operativo. 

Los mejores resultados con el control avanzado de turbinas

Preguntas frecuentes (FAQ)

Las turbinas de vapor desempeñan una función fundamental en las centrales eléctricas de carbón y gas, al convertir la energía térmica del vapor en energía mecánica para la generación eléctrica. Explore las preguntas más frecuentes para entender cómo funcionan las turbinas de vapor, cómo se mantienen y cómo las tecnologías de Emerson respaldan los objetivos de desempeño, fiabilidad y emisiones.

Una turbina de vapor es un dispositivo mecánico que convierte el vapor a alta presión y alta temperatura generado a partir de la combustión de carbón, gas natural u otro combustible en energía mecánica, que luego es convertida en electricidad por un generador.

El vapor producido en una caldera pasa por las aspas de la turbina, lo que hace que giren. Esta rotación acciona un generador que produce electricidad.

Los tipos comunes incluyen turbinas de condensación, turbinas de contrapresión y turbinas de recalentamiento, según la configuración de la planta y los requisitos de eficiencia.

La eficiencia puede mejorarse mediante etapas de recalentamiento, mejor diseño de aspas, mejora de la estanqueidad, sistemas de control optimizados y programas de mantenimiento basados en el estado.

La monitorización de la vibración se logra mediante sensores y diagnósticos avanzados que detectan desequilibrio, desalineación o desgaste en las piezas giratorias. Las herramientas de monitorización predictiva de Emerson ayudan a evitar interrupciones no planificadas en las plantas de producción de energía.

Las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo, respaldadas por la monitorización de la condición, el análisis del desempeño y la tecnología de gemelos digitales, garantizan un funcionamiento fiable.