Mejorar los sistemas vitales
El equilibrio de los sistemas de planta es fundamental para que las operaciones funcionen sin problemas
En una instalación de generación de energía moderna, el equilibrio de los activos de la planta, como las torres de enfriamiento, los sistemas de control de emisiones y las bombas auxiliares, respaldan el funcionamiento continuo de los equipos críticos. La monitorización en tiempo real, los diagnósticos inteligentes y las tecnologías de control adaptable pueden reducir los apagones no planificados, mejorar la programación del mantenimiento y aumentar la producción de la planta. Con plataformas escalables e interoperables, las plantas pueden lograr menores costos de ciclo de vida útil y, a la vez, mantener los objetivos de cumplimiento y disponibilidad.
Soluciones en acción Equilibrio de planta
La implementación exitosa de soluciones de monitorización y control en torres de enfriamiento, sistemas de calidad del aire y bombas ha ayudado a los productores de energía a reducir el agua y el consumo de energía, a extender la vida útil de los activos y a cumplir estrictos estándares regulatorios. Al identificar los primeros signos de degradación o fallo, las instalaciones pueden cambiar de las estrategias reactivas a las de mantenimiento predictivo, lo que minimiza los costos y mejora la preparación operativa.
Aumente el tiempo de actividad del sistema con la monitorización inteligente
Las torres de enfriamiento son críticas para el funcionamiento de la planta, pero a menudo se automatizan poco y se monitorizan periódicamente debido al alto costo de la implementación de un sistema de monitorización continua. Mejorar las estrategias de control e implementar la automatización inalámbrica le permiten mantener operaciones confiables con un mejor enfriamiento del condensador para maximizar la salida de la turbina.
Transmisor inteligente de cuatro hilos Rosemount™ 1056
Simplifique la configuración y la calibración de múltiples mediciones de análisis de líquidos con un transmisor versátil.
Transmisor de temperatura Rosemount™ 644
Consiga una medición de la temperatura precisa y estable con diagnóstico avanzado y flexibilidad de configuración.
AMS Machinery Manager
Centralice el diagnóstico de los activos y optimice la planificación del mantenimiento con potentes herramientas de análisis de datos.
Documentos relacionados con la solución para el balance de la planta
Descubra nuestra colección de recursos para ver cómo las tecnologías inteligentes pueden reducir el consumo de recursos, prolongar la vida útil de los activos y habilitar estrategias de mantenimiento predictivo.
Preguntas frecuentes (FAQ)
El equilibrio de los sistemas de planta es esencial para el funcionamiento confiable y eficiente de las centrales eléctricas de carbón y gas. Incluyen todos los componentes de soporte y sistemas auxiliares que mantienen los procesos centrales en funcionamiento sin problemas. Examine estas preguntas frecuentes y conozca cómo las tecnologías de Emerson ayudan a supervisar, controlar y optimizar los sistemas de BOP para reducir el tiempo de inactividad, minimizar las emisiones y mejorar la eficiencia general de la planta.
En la producción de energía térmica, como las centrales eléctricas de carbón y las centrales de gas natural, el equilibrio de planta se refiere a todos los sistemas e infraestructuras de soporte de una planta térmica, excluyendo las principales unidades generadoras de energía, como calderas, turbinas y generadores. Esto incluye bombas, ventiladores, compresores, tratamiento de agua, manipulación de combustible y sistemas eléctricos.
Los sistemas de BOP garantizan que el equipo principal de producción de energía funcione de manera confiable y eficiente. Sin componentes de BOP que funcionen correctamente, el rendimiento general de la planta, la seguridad y el cumplimiento de las emisiones pueden verse afectados.
Entre los ejemplos de BOP se incluyen sistemas de vapor auxiliares, desulfurización de gas de combustión (FGD), sistemas de control de la contaminación del aire, tratamiento del agua y manipulación y almacenamiento de combustible. Lo mismo sucede con las centrales de ciclo combinado, las centrales de cogeneración y las centrales eléctricas de carbón.
La automatización aumenta la eficiencia operativa, minimiza los errores humanos, reduce los costos de mantenimiento y proporciona información sobre el rendimiento en tiempo real para una toma de decisiones más rápida.
El mantenimiento predictivo utiliza monitorización del estado en tiempo real y análisis para predecir los problemas con los equipos antes de que se produzcan fallos, lo que reduce el tiempo de inactividad no planificado y extiende la vida útil de los activos.
El funcionamiento eficiente del BOP reduce el consumo de energía auxiliar, respalda el flujo constante del proceso y garantiza un rendimiento óptimo de los equipos primarios, lo que contribuye a la producción general de la planta.