Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 1056 Transmitter

Transmisor inteligente de cuatro hilos Rosemount™ 1056

Supports single or dual sensor inputs, reducing cost per loop and saving panel space. It offers a range of measurements like differential conductivity and dual oxygen for various applications.

El transmisor Rosemount 1056 ofrece entrada de sensor simple o doble con una selección ilimitada de mediciones dobles, lo que reduce el costo por lazo y ahorra espacio en el panel. Este transmisor de varios parámetros para análisis de líquidos ofrece un amplio rango de opciones de medición, como conductividad diferencial, oxígeno doble y muchas otras combinaciones compatibles con la mayoría de las aplicaciones industriales, comerciales y municipales. El diseño modular del transmisor permite que las tarjetas de entrada de señal puedan reemplazarse en campo, facilitando cambios de configuración.

Características clave

  • Instalación rápida y fácil con la programación Quick Start, la detección automática de tableros de sensores y el diseño modular
  • Gran pantalla personalizable que permite ver de un vistazo la información pertinente
  • Visibilidad de los parámetros del proceso mediante las comunicaciones digitales HART® o Profibus DP
  • Sencilla conexión con PLC y DCS mediante la selección de las opciones de comunicación HART® o Profibus DP
  • El transmisor es compatible con una variedad de sensores Rosemount de pH, sensores de conductividad, sensores de oxígeno disuelto, sensores de cloro, sensores de ozono y sensores de turbidez. También ofrece una tarjeta de entrada de flujo/corriente.