Control y monitorización integrales de turbinas de combustión
Soluciones avanzadas que protegen los activos de las turbinas y respaldan la excelencia operativa
Las turbinas de combustión deben cumplir exigentes objetivos de desempeño mientras se rigen por normativas medioambientales y de seguridad. Las tecnologías de control, protección y monitorización integradas ayudan a los operadores a tomar decisiones informadas con mayor rapidez, a reducir las interrupciones no planificadas y a optimizar la eficiencia general de la turbina. Ya sea la modernización de activos antiguos o el despliegue de instalaciones nuevas, nuestras soluciones flexibles y escalables proporcionan resultados medibles en todas las operaciones de turbinas.
Soluciones en acción Turbinas de combustión
Operadores de todo el mundo han implementado nuestras soluciones avanzadas de automatización y fiabilidad para hacer frente a los desafíos de las turbinas de combustión. Desde la reducción de interrupciones forzadas y los tiempos de arranque hasta la mejora del cumplimiento de emisiones y la eficiencia del combustible, estas tecnologías ayudan a los productores de energía a satisfacer las demandas cada vez mayores de disponibilidad y rendimiento. Vea cómo las soluciones probadas ofrecen resultados medibles a lo largo de los ciclos de vida útil de las turbinas.
Control más inteligente para el funcionamiento de la turbina
El seguimiento de la carga somete a un gran estrés a los dispositivos mecánicos de su planta, incluida la turbina. Los controles de turbinas antiguas y obsoletas pueden perder agilidad con más frecuencia y dar lugar a mayores costos de mantenimiento e interrupciones no planificadas. Sin embargo, los controles mecánicos y eléctricos actualizados ofrecen una transición continua desde la automatización original del OEM y proporcionan un sistema completamente integrado para cualquier perfil operativo. Además, puede mejorar las operaciones y simplificar el mantenimiento al incluir una amplia gama de funciones, como cuadros de torbellino dinámico, para identificar los problemas de combustión y las modificaciones de control para arranques rápidos y soporte de frecuencia.
Ovation™ DCS
Sistemas de control y protección escalables para mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la flexibilidad.
Medidor de caudal y densidad ELITE Coriolis de Micro Motion™ de máximo desempeño
Mediciones de caudal y densidad de alta precisión para líquidos, gases y caudal multifase.
Aplicaciones y optimización avanzadas de centrales eléctricas Ovation™
Aplicaciones diseñadas previamente que ayudan a lograr un desempeño optimizado y una mejora operativa continua general.
Documentos relacionados con la solución para la turbina de combustión
Comience a explorar la colección para ver cómo las tecnologías integradas pueden reducir las interrupciones forzadas, mejorar el cumplimiento de las emisiones e impulsar una eficiencia medible en todo el ciclo de vida útil de la turbina.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Las turbinas de combustión desempeñan un papel vital en las aplicaciones de energía de carbón y gas natural de ciclo combinado. Esta sección de preguntas frecuentes aborda cuestiones comunes relacionadas con el funcionamiento de la turbina, el mantenimiento, la flexibilidad del combustible, las emisiones y cómo las tecnologías digitales y de automatización ayudan a optimizar el rendimiento y el ciclo de vida útil de las turbinas de combustión.
Una turbina de combustión, o turbina de gas, es un motor de alta eficiencia que convierte el combustible en energía mecánica para generar electricidad, a menudo utilizada en centrales de carbón como parte de sistemas híbridos o de pico.
Ofrecen capacidades de aumento rápido y permiten el equilibrio de carga, lo que las hace valiosas para complementar la potencia del combustible de carga base durante los picos de demanda o fluctuaciones en la red.
Los componentes clave incluyen el compresor, el combustor, la sección de turbina, el sistema de suministro de combustible y los sistemas de control digital para la optimización del desempeño.
Las emisiones más comunes son los óxidos de nitrógeno (NOₓ), monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos no quemados. Se utilizan a menudo sistemas de control de emisiones como quemadores de baja emisión de NOₓ en seco y unidades de SCR.
Los intervalos de mantenimiento importantes varían según el uso y el diseño, pero generalmente se producen cada 24 000 a 50 000 horas de funcionamiento, dependiendo de las directrices del OEM y los resultados de la supervisión.