Resumen ejecutivo
Los centros de datos están incorporando sistemas de generación y almacenamiento de energía in situ para gestionar el crecimiento, garantizar la disponibilidad y participar en los servicios de la red eléctrica. Pero el mero hecho de acumular activos no genera resiliencia. La verdadera ventaja radica en una plataforma de automatización integrada que unifica la lógica de protección rápida, el control de potencia, la orquestación de dispositivos y la optimización de alto nivel en un todo coordinado.
En este artículo se explica cómo un enfoque integrado mejora el funcionamiento en isla, el arranque en negro, la resincronización, el aislamiento de la carga, la coordinación entre el SAI y el generador, la gestión de los DER y el cumplimiento de los códigos de red. Repasamos las principales capas funcionales (desde acciones de protección a nivel de milisegundos hasta la optimización de la supervisión), mostramos cómo los centros de datos pueden pasar de manera segura del enfoque tradicional N+1 a estrategias más flexibles de tipo “N+Z” (donde Z representa una combinación coordinada de recursos de resiliencia basados en DER) y describimos las consideraciones arquitectónicas y operativas más importantes. Por último, destacamos cómo la simulación y las pruebas estructuradas reducen el riesgo mucho antes de la primera puesta en servicio.
El objetivo aquí es demostrar por qué la automatización integrada es un paso fundamental para lograr microrredes resilientes.
Por qué la resiliencia requiere integración, y no solo más hardware
Los centros de datos modernos operan a una escala sin precedentes, con acuerdos de nivel de servicio (SLA) muy estrictos y un escrutinio regulatorio cada vez mayor. Los objetivos de tiempo de servicio chocan con las realidades de la red eléctrica: las colas de interconexión, las limitaciones de capacidad local, las variaciones de frecuencia y de tensión y la volatilidad de los cargos por demanda.
La incorporación de energía solar, sistemas de almacenamiento, grupos electrógenos de arranque rápido o pilas de combustible puede ser de ayuda, pero sin un control integrado, cada activo funciona como un silo. Además, los activos aislados generan riesgos ocultos:
- lógica de desconexión y reconexión no coordinada
- conflictos entre el comportamiento de mantenimiento de tensión del SAI y los perfiles de rampa del generador;
- estrategias de despacho de DER que infringen los límites térmicos de los transformadores o los alimentadores;
- detección de función anti-isla inconsistente entre dispositivos;
- lazos de control que interfieren entre sí (p. ej., ajustes de caída, control VAR, soporte de frecuencia).
La integración convierte estas partes en un todo resiliente: una única fuente de información fiable sobre el estado y las alarmas, puntos de ajuste armonizados, modelos compartidos de capacidad disponible y secuencias coordinadas completas, validadas en condiciones reales.
Las seis capas funcionales de una microrred de centro de datos resiliente
Piense en la resiliencia como una pila en la que cada capa tiene una responsabilidad específica. En conjunto, estas capas proporcionan la velocidad, la visibilidad y la previsibilidad necesarias para el funcionamiento de las microrredes modernas. Es fundamental comprender los matices de cada capa y aplicar las estrategias de automatización adecuadas.
- Capa de control de protección & rápida respuesta (de milisegundos a ciclos)
Función principal: proteger la vida y los equipos; actuar más rápido de lo que los operadores podrían hacerlo.
Ejemplos: protección de disyuntores, detección de función anti-isla, disparo por subfrecuencia, sobrefrecuencia y tensión, aislamiento de la carga, aislamiento de fallas, lógica de bypass estático del SAI.
Por qué es importante la integración: la lógica de protección y los puntos de ajuste deben reflejar el estado de los DER, la carga de los transformadores y las prioridades de las cargas críticas; de lo contrario, las acciones de protección pueden provocar cortes en cascada que afecten a toda la planta.
- Capa de control de dispositivos & subsistemas (segundos)
Función principal: mantener la estabilidad de cada dispositivo y asegurarnos de que no se salgan de los límites establecidos.
Ejemplos: control del regulador y de la excitación del grupo electrógeno; despacho activo y reactivo del sistema de almacenamiento de energía por batería (BESS); conmutación del modo del inversor (siguiente a la red frente a formador de red); coordinación entre el enfriador y el variador de frecuencia (VFD) si se incluye en la lógica de aislamiento.
Beneficio de la integración: las estrategias armonizadas de caída y VAR evitan que los lazos de control entren en conflicto. Los puntos de ajuste del SAI se ajustan a los perfiles de aceleración del generador para evitar sobrecargas en el inversor o problemas en el bus de corriente continua.
- Capa de secuenciación de la microrred (de segundos a minutos)
Función principal: ejecutar secuencias de aislamiento, arranque en negro, resincronización y reconexión.
Ejemplos: prioridades de arranque de los generadores; sincronización de los buses; garantizar la autonomía del SAI; reactivar los alimentadores por orden de prioridad; verificar la coordinación de las protecciones antes de cerrar.
Beneficio de la integración: coordina una única secuencia validada en diversos dispositivos y modelos de fabricantes de equipo original (OEM).
- Capa de optimización & programación (de minutos a horas)
Función principal: minimizar los costes, las emisiones o los riesgos sin salirse de los límites operativos.
Ejemplos: estrategia de carga y descarga de BESS; optimización del combustible; reducción de picos de demanda; gestión de la tarifa por demanda; límites de emisiones; reservas de capacidad para contingencias N+1.
Beneficio de la integración: alinea los objetivos financieros y de políticas con los límites reales del equipo, las restricciones térmicas y los programas de mantenimiento.
- Capa de interacción entre la empresa & el mercado (de horas a días)
Función principal: participar en programas de la red eléctrica (respuesta a la demanda, regulación de frecuencia, servicios de capacidad, soporte de tensión) a la vez que respeta las prioridades críticas para la misión.
Beneficio de la integración: garantiza que la actividad del mercado no comprometa el tiempo de actividad (por ejemplo, al reservar margen para imprevistos o aplicar restricciones basadas en el SLA).
- Capa de supervisión, registro histórico & ciberseguridad (continua)
Función principal: proporciona información sobre el estado del sistema, KPI, racionalización de alarmas, generación de informes, auditabilidad, administración de usuarios, aplicación de parches, fortificación, control de acceso basado en roles (Role based access control, RBAC) y acceso remoto seguro.
Beneficio de la integración: mantiene una base de tiempo consistente, un SOE unificado y una postura cibernética coherente en todo el ecosistema de automatización.
Conclusión principal
La verdadera resiliencia requiere que las seis capas funcionen a partir de un modelo coherente y compartido de la planta, con prioridades coordinadas y secuencias armonizadas.
El “Funcionamiento” para los escenarios que importan
Cuando se habla de la “resiliencia” de las microrredes, a menudo se hace hincapié en características específicas, como los inversores de respuesta rápida, los generadores con capacidad de arranque en negro, la capacidad de las BESS para soportar sobrecorrientes o el aislamiento de la carga de alta velocidad. Pero la resiliencia no es la suma de estas partes; es la interacción entre ellas en los momentos más importantes.
La verdadera prueba de una plataforma de automatización integrada es cómo maneja las perturbaciones del mundo real: el instante en que la red eléctrica se interrumpe, los segundos previos a que un sistema en isla se desestabilice, la precisión necesaria para volver a conectarse al servicio público sin afectar las cargas de TI, o los milisegundos disponibles para aislar la carga lo suficiente como para evitar un colapso. Los siguientes escenarios muestran cómo una arquitectura de control coordinada gestiona estas transiciones al destacar no solo lo que sucede, sino también por qué la integración determina si la microrred supera estas situaciones sin problemas o si se producen interrupciones de servicio que podrían evitarse.
1) Funcionamiento en isla (intencional o no intencional)
Cuando la tensión o la frecuencia del servicio público se desvían de los límites aceptables, o cuando la activación de un disyuntor aísla el lugar, el sistema debe pasar instantáneamente a funcionamiento en isla, manteniendo al mismo tiempo las cargas críticas conectadas a la red. Primero se realiza la detección: la plataforma reconoce tendencias anómalas en la frecuencia, la tensión o la tasa de cambio de frecuencia (OCOF) y confirma la topología eléctrica a partir del estado de los disyuntores. Con esa confirmación, activa el modo de funcionamiento en isla y, cuando sea compatible, cambia los inversores seleccionados al modo de formación de red, fija los perfiles de caída de tensión adecuados y eleva la prioridad de arranque de los generadores.
El objetivo inmediato es la estabilidad: el controlador garantiza el cumplimiento de los puntos de referencia de carga, coordina el comportamiento de la UPS durante el período de transición y ordena al BESS que amortigüe las desviaciones de frecuencia y mantenga la tensión. Si se alcanzan los límites, la plataforma reordena las prioridades de las cargas y ejecuta un aislamiento rápido de estas según tablas de prioridades previamente validadas para preservar la isla. Una vez alcanzado el estado estable, la atención se centra en la autonomía mediante el seguimiento de los márgenes térmicos, del combustible disponible y del estado de carga (SOC) de la batería, con el fin de optimizar la combinación de DER para la duración prevista. La ventaja de la integración se nota en la temporización: la coordinación precisa entre el comportamiento del SAI, los cambios de modo del inversor y las tasas de aceleración del generador evita las desconexiones indeseadas y previene las caídas de tensión en cascada.
2) Arranque en negro (sin red eléctrica)
Un arranque en negro comienza en la oscuridad y con la necesidad de establecer una red de referencia estable desde cero. El orquestador pone en marcha un motor principal con capacidad de arranque en negro y establece el primer segmento energizado. Algunos inversores seleccionados pasan al modo de formación de red para dar soporte a esa isla inicial, y la plataforma energiza la primera sección de manera metódica. Las cargas críticas del SAI y de TI se conectan a la red en bloques por etapas, mientras que el controlador verifica la estabilidad del bus de corriente continua y monitoriza las respuestas transitorias.
A partir de ahí, se agregan los alimentadores y los sistemas esenciales de la planta, como los de enfriamiento, las bombas y otros sistemas auxiliares, por orden de prioridad, con la verificación de los ajustes de protección antes de cada cierre. A medida que aumenta el margen, las cargas no críticas le siguen. El valor de la integración en este caso radica en el conductor único: una sola plataforma que coordina arranques, sincronizaciones, autorizaciones y confirmaciones entre distintos OEM. Esa coordinación es precisamente lo que una secuencia basada en papel no puede garantizar en el mundo real, especialmente bajo la presión del tiempo y ante la variabilidad del comportamiento de los dispositivos.
3) Resincronización y reconexión
La reincorporación a la red tras un incidente en isla es una maniobra de precisión diseñada para que las cargas de trabajo de TI no la perciban. El controlador confirma primero que la isla esté estable y que exista un margen suficiente para gestionar la transición. A continuación, sincroniza el ángulo de fase, la frecuencia y la tensión con el suministro público y realiza una verificación rigurosa de la sincronización antes de cerrar la conexión.
En lugar de imponer cambios bruscos que podrían alterar el funcionamiento de los UPS o el control del inversor, la plataforma aumenta gradualmente los flujos de energía y vigila cualquier indicio de perturbación. Una vez establecido el funcionamiento en paralelo, los inversores vuelven al modo de seguimiento de la red según sea necesario y el sistema puede reactivar su participación en el mercado o retomar la optimización económica habitual. La integración evita los “conflictos” de control en este límite (en particular, el cambio del comportamiento de caída en islas a los controles de seguimiento de la red), de modo que la transición se realice sin problemas.
4) Aislamiento rápido de la carga
Durante una perturbación de gran magnitud en la isla, la velocidad y la proporcionalidad determinan si el sistema se estabiliza o colapsa. El controlador monitoriza las tendencias de ROCOF y de subfrecuencia, y luego ejecuta un aislamiento prioritario en un lapso de milisegundos a segundos, ajustado según la gravedad del evento. El aislamiento de la carga no se realiza de forma aislada: la plataforma activa simultáneamente el apoyo contra sobrecorriente del BESS y coordina el aumento de potencia del generador para minimizar la cantidad de carga que debe desconectarse.
A medida que se recupera la capacidad, el sistema vuelve a agregar automáticamente las cargas siguiendo una secuencia controlada. En este caso, la ventaja de la integración radica en la fidelidad, de modo que las decisiones de aislamiento de carga reflejen la capacidad real disponible de todos los DER y las restricciones activas, lo que reduce el aislamiento excesivo y mejora la estabilidad general.
SAI, generadores, BESS e inversores: cómo lograr que funcionen en armonía
Incluso con una arquitectura sólida de microrred de alto nivel, la resiliencia depende, en última instancia, de qué tan bien se comporten conjuntamente los principales activos energéticos bajo condiciones de estrés. Los sistemas UPS, los generadores, los inversores y los sistemas de almacenamiento en baterías tienen funciones bien definidas, pero ninguno de ellos se diseñó de manera aislada para complementar a la perfección la dinámica de control, los límites transitorios o las sensibilidades temporales de los demás. Sin una capa de automatización unificada que coordine sus interacciones, pequeñas discrepancias, como los umbrales de funcionamiento en modo de paso, las pendientes de caída, el comportamiento del SOC, la respuesta del AVR o los límites térmicos, pueden acumularse y provocar inestabilidad en situaciones reales. En esta sección se destacan los puntos clave de coordinación que convierten un conjunto de dispositivos en un ecosistema de energía predecible y resiliente.
1) Coordinación entre el SAI y el generador
Para garantizar un funcionamiento fiable durante la transición, es fundamental sincronizar el comportamiento del SAI con los transitorios del generador. Los umbrales de derivación estática y de continuidad de funcionamiento (ride‑through) deben ajustarse en función de la respuesta en tensión y en frecuencia del generador para evitar transferencias indeseadas durante las rampas. Al mismo tiempo, la validación de las contribuciones de corriente de falla y de los tiempos de disparo de los disyuntores ayuda a prevenir disparos espurios, mientras que los ajustes optimizados de la curva de caída y del AVR garantizan un soporte de frecuencia y tensión que complementa al SAI en lugar de provocar estrés en el bus de corriente continua.
2) El sistema BESS como “amortiguador”
El BESS ofrece soporte de frecuencia, rampas y suavización de transitorios rápidos que cubren la brecha entre la inmediatez del SAI y la inercia del generador. Para garantizar que ese respaldo sea repetible, la plataforma reserva una parte del estado de carga para contingencias y aplica límites de seguridad para el SOC que reflejan la duración prevista de la interrupción del servicio. Esto permite mantener la resistencia sin dejar de ofrecer la respuesta de alta velocidad que garantiza la estabilidad de las islas frente a las perturbaciones.
3) Gestión del modo inversor
Las transiciones dinámicas entre los modos de seguimiento y de formación de la red deben secuenciarse bajo un control centralizado, con parámetros de permiso y tiempos que reflejen el estado de la isla. La coordinación de estas transiciones con el comportamiento del regulador del generador evita las oscilaciones, especialmente en condiciones de baja inercia. El resultado es una transferencia ordenada de autoridad (es decir, quién establece la frecuencia o la tensión y cuándo), de modo que los dispositivos no “entren en conflicto” en el límite.
4) Restricciones térmicas & de alimentación
Las decisiones de despacho y las secuencias de reconexión deben respetar la carga del transformador, la capacidad de corriente del cable y el margen de los alimentadores; no solo los límites indicados en la placa de identificación de los dispositivos. La integración de modelos térmicos en la capa de optimización evita violaciones de restricciones lentas y ocultas que solo se manifiestan tras un estrés prolongado. Esto permite que las medidas de control a corto plazo estén en consonancia con la condición operativa y la fiabilidad de los activos a largo plazo.
En resumen: la resiliencia tiene que ver tanto con el ajuste y la coordinación como con la capacidad nominal.
De N+1 a N+Z: redefinir la redundancia con los DER (versión mejorada)
Los centros de datos tradicionales diseñan sus sistemas eléctricos con redundancia N+1 o 2N; básicamente, se trata de modelos basados en la duplicación fija, uno por uno, de los componentes críticos. Las microrredes amplían este enfoque al introducir lo que denominamos N+Z, donde Z representa la combinación coordinada de la capacidad de resiliencia que ofrecen los DER en un momento dado. Esto incluye el margen de capacidad de los DER controlables, la capacidad de respuesta del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y cualquier activo despachable que participe en la estrategia energética de la planta.
Conceptos clave detrás de “Z”
- Contabilidad dinámica de la capacidad
Z es intrínsecamente variable. Varía según la disponibilidad de combustible, el estado de carga de la batería, el estado de mantenimiento, las condiciones ambientales e incluso los compromisos de participación en el mercado. A diferencia de los márgenes de redundancia tradicionales, se recalcula continuamente en lugar de considerarse estático.
- Aplicación de la ley basada en políticas
La plataforma de automatización debe reservar de manera activa la cantidad adecuada de Z para situaciones de contingencia antes de ofrecer la capacidad restante a los servicios de red o a los programas de mercado. Esto garantiza que la resiliencia nunca se vea comprometida en la búsqueda de la optimización económica.
- Gestión de riesgos vinculada a los KPI
Los SLA de tiempo de actividad, las expectativas de RPO/RTO y la postura general del operador frente al riesgo definen qué parte de Z debe mantenerse en reserva y qué parte debe monetizarse. Z se convierte en un control de resiliencia ajustable de manera explícita, medible y regida por políticas, en lugar de depender de la intuición del operador.
Por qué es importante
N+Z no es un cálculo de hoja de cálculo ni un margen basado en conocimientos tribales. Se trata de una política de resiliencia codificada, integrada directamente en la plataforma de automatización, que se aplica automáticamente, se ajusta de forma continua y se valida en condiciones operativas reales. Esto transforma la redundancia de un principio de diseño estático en una estrategia operativa adaptativa, adecuada para microrredes con un gran número de DER.
Vista de la sala de control: lo que los operadores necesitan ver
Los operadores solo pueden gestionar una microrred resiliente si la sala de control garantiza que las señales críticas sean claramente visibles en situaciones que evolucionan rápidamente. La resiliencia mejora cuando los operadores pueden ver lo siguiente:
- Diagrama unificado de una sola línea (Single‑line diagram, SLD) con el estado de los DER, la carga de los alimentadores, los estados de los disyuntores, el estado de funcionamiento en isla y los puntos de conexión.
- Cronología de SOE con precisión de milisegundos para diagnosticar fallas.
- Indicadores de margen de maniobra: reserva de rotación, reserva de frecuencia rápida (FFR) y reserva de combustible/SOC.
- Vista de secuencia activa: en qué etapa de los procedimientos de funcionamiento en isla, arranque en negro o resincronización se encuentra, con los enclavamientos y permisos correspondientes.
- Racionalización de las alarmas: basada en prioridades, con manuales de procedimientos claros.
- Postura cibernética: parches, acceso para los usuarios y estado de la asistencia remota segura.
Principio de diseño: no sobrecargue al operador durante los eventos. Presente la información relevante, no todos los puntos de datos.
Pruebas y simulación: el motor oculto de la resiliencia
La verdadera resiliencia se gana en el entorno de pruebas, no en el de producción. Al simular toda la pila de control en condiciones realistas, los operadores e ingenieros pueden validar el comportamiento, ajustar el desempeño y reducir los riesgos de las interacciones complejas mucho antes de la primera puesta en servicio. La forma más rápida de reducir el riesgo es probar toda la pila en un entorno realista.
- Simulación sin conexión (modelo en lazo): valide secuencias con modelos de planta para generadores, inversores y SAI.
- Entornos HIL/SIL: integre controladores y E/S reales para realizar pruebas de temporización determinista.
- Pruebas de aceptación en fábrica (FAT) para secuencias: explicar paso a paso el funcionamiento en isla, el arranque en negro y la reconexión con fallas simuladas y escalonamientos de carga.
- Ajuste del desempeño: ajuste la caída de tensión, la configuración del AVR, la respuesta del BESS y los umbrales de aislamiento antes de la primera puesta en servicio.
- Capacitación de los operadores: ensaye situaciones poco comunes para que no ocurran en producción la primera vez.
La simulación transforma los sistemas complejos con múltiples proveedores, que suelen ser “proyectos de integración riesgosos”, en sistemas predecibles con comportamientos conocidos.
Las microrredes resilientes también necesitan estrategias cibernéticas resilientes
La resiliencia eléctrica puede desmoronarse rápidamente si el sistema de control es vulnerable. A medida que los centros de datos adoptan arquitecturas de microrredes distribuidas y de respuesta rápida, la seguridad cibernética en torno a esos controles se vuelve tan crítica como los esquemas de protección y la coordinación de los DER. En la práctica, esto implica segmentar las redes entre los relés de protección, los dominios de control y el acceso corporativo; aplicar un control de acceso basado en roles (RBAC) con autenticación multifactor para el soporte remoto; y mantener configuraciones de referencia seguras mediante una gestión disciplinada de parches en controladores, HMI, historiadores y gateways.
El ingreso de datos de eventos vinculado a la línea de tiempo de la secuencia de eventos (SOE) refuerza la capacidad forense y la auditabilidad, mientras que el cumplimiento de las normas aplicables (por ejemplo, los principios de la norma IEC 62443), las reglas locales de interconexión y las políticas de seguridad de la empresa garantizan la defendibilidad del entorno. Una brecha de seguridad durante un incidente en la red eléctrica puede echar por tierra incluso el mejor diseño eléctrico, por lo que es importante considerar la ciberseguridad como parte integral de la resiliencia, y no como un complemento.
Plan para la implementación: pasos prácticos para los centros de datos que se incorporan a las microrredes
La construcción de una microrred resiliente es un proceso por etapas que combina decisiones de política, evaluaciones técnicas, validación basada en modelos y un comisionamiento riguroso. Comience por definir los objetivos y la política (si tiene prioridad el tiempo de servicio o la participación en el mercado) y cuantifique los márgenes de reserva necesarios. Evalúe los activos y las limitaciones existentes, incluyendo los límites de las líneas de alimentación y de los transformadores, la topología del SAI, las capacidades de los generadores, la combinación de DER y los requisitos de interconexión. Seleccione una plataforma de integración que priorice el control determinista, las secuencias comprobadas, las comunicaciones independientes del proveedor y un soporte sólido para la simulación.
Simule la planta desde el principio para realizar análisis de casos hipotéticos y, a continuación, diseñe secuencias operativas para el funcionamiento en isla, el arranque en negro, la resincronización y la reconexión, con ramificaciones explícitas de fallos e indicaciones para el operador. A partir de ahí, ajuste los circuitos de control (estrategias de caída de tensión/VAR, coordinación entre el SAI y el generador, respuesta rápida ante la frecuencia del BESS) y valide todo mediante pruebas FAT y HIL/SIL, haciendo hincapié en las medidas de seguridad y las alarmas. Comisione bloques por etapas para verificar la temporización y los enclavamientos con el equipo en funcionamiento. Por último, opere y aprenda: realice un seguimiento de los KPI, los patrones de SOE y los cuasiaccidentes para perfeccionar las políticas (incluidos los niveles de reserva Z) y, solo entonces, pase a prestar servicios de red una vez que el sistema esté estable y el nivel de confianza sea alto.
Los KPI que indican una resiliencia real
La resiliencia no se demuestra por la intención del diseño, sino por un desempeño medible en transiciones reales. Céntrese en los indicadores operativos que revelan cómo se comporta el sistema bajo condiciones de estrés: las tasas de éxito en el mantenimiento de la conexión durante las fluctuaciones de la red; el tiempo hasta alcanzar la estabilidad tras un funcionamiento en isla; el tiempo hasta alcanzar el estado de “carga crítica lista” durante un arranque en negro; y la magnitud de las variaciones de frecuencia y de tensión durante las transiciones. Evalúe la precisión del aislamiento rápido de carga al comparar el aislamiento real con el objetivo y monitorice el cumplimiento de las políticas de margen de reserva (su seguimiento de la reserva Z). Monitorice el tiempo promedio entre las activaciones falsas para detectar problemas de coordinación y correlacione la variación posterior al evento en los indicadores de desempeño de TI (por ejemplo, el impacto en los objetivos de nivel de servicio) para garantizar que las perturbaciones eléctricas pasen desapercibidas para las cargas de trabajo. Se trata de medidas operativas y son más creíbles que las afirmaciones genéricas.
Conclusión: Por qué la integración es clave para la resiliencia de las microrredes
Las plataformas de automatización integradas desarrolladas para industrias de misión crítica reúnen exactamente lo que requieren las microrredes de centros de datos resilientes: control determinista, secuenciación comprobada y pruebas rigurosas basadas en simulaciones. La experiencia adquirida en los sectores de la energía, el agua y otros ámbitos que exigen un alto nivel de fiabilidad se traduce directamente en una resolución lógica rápida, una validación rigurosa y un soporte durante todo el ciclo de vida útil que garantiza la previsibilidad de los sistemas diversos y de múltiples proveedores a lo largo del tiempo. Al final, la resiliencia no tiene tanto que ver con los activos individuales como con la arquitectura de control que los integra.
Lecturas recomendadas: Automatización integrada para microrredes resilientes
Estos recursos ofrecen un contexto más detallado sobre cómo las prácticas integradas de control, simulación y ciberseguridad se traducen en un comportamiento predecible en diversos activos.
- Plataforma de automatización Ovation
- Gestión energética de centros de datos de Ovation
- Sistema de control de microrredes Ovation & controlador de microrredes
- Sistemas de gestión energética (EMS) de Ovation para sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS)
- Simuladores de gemelos digitales & centrales eléctricas de Ovation
- Paquete de ciberseguridad para energía & agua
Comuníquese con un experto
Comuníquese con un experto de Emerson para conocer nuestras soluciones para centros de datos y microrredes. Comparta algunos detalles de su solicitud y lo pondremos en contacto con el especialista adecuado.