Emerson impulsa la integración de un nuevo centro de datos a hiperescala

Emerson integra un centro de datos a hiperescala de más de 80 MW con una planta de ciclo combinado ya existente, en la que utilizará sistemas avanzados de gestión de la alimentación y la energía para garantizar la fiabilidad desde la red hasta el chip.

Resumen ejecutivo: integración de la gestión energética en centros de datos a hiperescala

Emerson está integrando un nuevo centro de datos a hiperescala de más de 80 MW con una central eléctrica de ciclo combinado ya existente mediante la plataforma de automatización Ovation™. Al aprovechar los protocolos IEC 61850 con Ovation SCADA y la tecnología de controladores compactos, este proyecto avanzado de gestión de energía y potencia garantizará una fiabilidad sin interrupciones desde la red hasta el chip, lo que proporcionará una base escalable para una infraestructura digital de misión crítica sin interrumpir las operaciones de generación existentes.

El desafío: Integrar la energía industrial y los datos de misión crítica 

A medida que la economía digital global se acelera, la demanda de una fiabilidad de "cinco nueves" en el suministro eléctrico de los centros de datos nunca fue tan alta. Un proveedor líder de energía en Asia, que opera una central eléctrica de ciclo combinado (CCPP) de alta eficiencia de más de 180 MW, se enfrenta al desafío de adaptar su infraestructura para dar cabida a la importante incorporación de un centro de datos a hiperescala de más de 80 MW.

Para facilitar esta expansión, la planta necesita una nueva subestación capaz de asegurar una comunicación fluida entre los activos de generación existentes y la carga crítica del centro de datos. El principal desafío consiste en integrar los dispositivos electrónicos inteligentes (IED) modernos en una arquitectura de control unificada sin interrumpir las operaciones actuales de la planta.

La solución: Una arquitectura unificada de la red al centro de datos 

Emerson está aprovechando la escalabilidad inherente de la plataforma de automatización Ovation para cerrar la brecha entre la central eléctrica y la planta a hiperescala. Al considerar la nueva subestación como una extensión lógica de la planta existente, Emerson garantizará una vista de "un solo panel" para los operadores.

Entre los componentes técnicos clave de la implementación se incluirán los siguientes:

  • integración del servidor SCADA Ovation™ para facilitar la adquisición de datos a alta velocidad y el control de monitorización de la nueva subestación;
  • implementación del controlador compacto Ovation™ (modelo OCC100) para una gestión compacta y potente de la lógica local y las E/S;
  • estandarización según la norma IEC 61850, de modo que el proyecto utilice el protocolo estándar de la industria para la automatización de subestaciones, con el fin de garantizar una interfaz y una interoperabilidad fluidas con los IED, lo que permite un intercambio de datos preciso;
  • integración perfecta de la planta de la subestación directamente en la arquitectura existente del sistema de control Ovation para eliminar silos de datos y reducir la complejidad de la red de control.

Los resultados: Energía escalable para una economía digital 

Al aprovechar su inversión actual en la plataforma de automatización Ovation, el cliente podrá realizar con éxito la transición de ser un proveedor de energía tradicional a convertirse en un socio de infraestructura crítica en el mercado de hiperescala.

Fiabilidad de misión crítica: la mejora de la estabilidad de la red garantiza que el centro de datos de más de 80 MW mantenga el tiempo de actividad constante necesario para las operaciones a hiperescala.

  • Continuidad operativa: la integración sin interrupciones evitará cualquier impacto negativo en la eficiencia o la estabilidad de la planta de ciclo combinado existente.
  • Escalabilidad preparada para el futuro: la naturaleza modular del servidor SCADA Ovation y del controlador compacto Ovation ofrece un modelo para futuras expansiones a medida que crezca el campus del centro de datos.
  • Suministro seguro & estable: apoya y fortalece la economía digital local al proporcionar una fuente de alimentación robusta y segura a la infraestructura de misión crítica.

Obtenga más información sobre las soluciones de Emerson para centros de datos

Emerson ofrece una gama de tecnologías de automatización diseñadas para ayudar a los operadores de centros de datos a mejorar la fiabilidad, simplificar la integración y escalar con confianza a medida que crece la demanda.

  • Gestión energética para microrredes & islas de energía de centros de datos 
    Proporciona una orquestación inteligente en microrredes, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y otros activos renovables o tradicionales para el tiempo de actividad continuo y la optimización de la energía.
  • Aplicaciones habilitadas por IA de Ovation 
    Aplica un soporte de decisiones inteligente para mejorar la estabilidad de la red, prever patrones de carga e identificar anomalías para mejorar la fiabilidad y la eficiencia.
  • Aplicaciones habilitadas por IA de Ovation 
    Aplica un soporte de decisiones inteligente para mejorar la estabilidad de la red, prever patrones de carga e identificar anomalías para mejorar la fiabilidad y la eficiencia.
  • Paquete de ciberseguridad de energía y agua 
    Fortalece la resiliencia cibernética en entornos de TO con monitorización continua, detección de amenazas y controles de acceso basados en funciones diseñados para proteger la infraestructura de alimentación de misión crítica.

Casos de estudio relacionados con los centros de datos

Explore otros proyectos de centros de datos que muestran cómo se aplican las tecnologías de Emerson para mejorar el desempeño energético y la resiliencia operativa.

¿Necesita más información?

Descubra cómo Emerson ayuda a los centros de datos a cumplir con los estrictos requisitos de disponibilidad mediante tecnologías de automatización unificadas y de bajo riesgo. Comuníquese con nuestros expertos del centro de datospara iniciar la conversación.