Características

  • Configure y solucione los problemas de los dispositivos HART, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RTU/TCP y Bluetooth de Emerson
  • Detecte módems USB automáticamente
  • Compatibilidad con la interfaz mobiLink-Power de Softing para FF y HART a través de DirectHARTMode
    Para obtener más información, visite el sitio web de Softing
    NOTA: La interfaz de fieldbus USB de Emerson ya no es compatible.
  • Compatible con paquetes de dispositivos EDDL y FDI
  • Instale el software rápidamente
  • Descargue e instale fácilmente la aplicación móvil Android desde Google Play
  • Conecte de manera segura los instrumentos de campo Bluetooth de Emerson (a una distancia de hasta 50 pies [15,24 m])
    Para obtener más información, visite Emerson.com/Automation-Solutions-Bluetooth