ProofCheck™, QuickView+™ y AlertTrack+™
AlertTrack™ — Alertas más inteligentes, respuestas más rápidas
AlertTrack optimiza la operación de la planta al priorizar de manera inteligente las alertas y reducir la sobrecarga de alarmas. Los operadores pueden concentrarse en los problemas más críticos, lo que mejora los tiempos de respuesta y el conocimiento de la situación. El resultado es menos tiempo de inactividad, mejor rendimiento e integración sin problemas con los sistemas de control existentes.
QuickView™ — Informes inteligentes del estatus de los dispositivos
QuickView ofrece a los operadores visibilidad en tiempo real de la condición y el estado de los dispositivos en los sistemas de control. Consolida los diagnósticos en informes claros, simplificando la resolución de problemas y reduciendo el tiempo de mantenimiento. Al destacar los problemas con anticipación, QuickView mejora la confiabilidad y la eficiencia con una interfaz intuitiva para tomar decisiones rápidamente.
ProofCheck™ — Validación de SIS y pruebas de comprobación
ProofCheck automatiza y estandariza las pruebas de comprobación para los sistemas instrumentados de seguridad (SIS). Valida los sensores, el cableado, la lógica y los elementos finales al tiempo que garantiza el cumplimiento con IEC 61511. Los técnicos pueden ejecutar pruebas de manera segura desde una estación de trabajo o tableta, con informes incorporados para auditorías y un regreso a las operaciones más rápido y seguro.
Características
- Facilidad de retorno seguro a las operaciones
- Pruebas de lazo en dispositivos inteligentes de campo
- Registro automático de respuesta de los sistemas
- Captura de la verificación visual y manual
- Informes integrados