Sensores de la condición de la maquinaria

Los sensores de calidad de su proveedor de tecnología significan una fuente de responsabilidad para toda la cadena de medición.

Su herramienta de tecnología más pequeña puede ser la más importante

Mejorar la confiabilidad de sus activos mecánicos requiere tecnología para analizar todo tipo de datos. Pero al final, el análisis solo puede ser tan bueno como los datos en los que se basa. Cualquier tipo de medición requerido, como la aceleración, velocidad, desplazamiento o presión debe ser preciso y exacto. Por eso, el artículo más pequeño de su inversión en tecnología podría ser el más importante para aumentar la disponibilidad y reducir el tiempo de inactividad. 

Un ejemplo de ello es el sensor y transformador de medición de corriente parásita AMS EZ 1000 de Emerson.  Históricamente, es costoso tener a mano los diversos elementos de una cadena de medición de corriente parásita, pero es necesario para evitar paradas prolongadas hasta que lleguen las piezas. Sin embargo, la calibración en el campo del AMS EZ 1000 significa un inventario reducido y disponibilidad inmediata de las piezas. La calibración simple con botón pulsador, en combinación con la interfaz USB y el software Machine Studio de Emerson, reducen la configuración a un proceso simple de tres pasos.

Más información