Beijer Electronics

Miembro Silver de DeltaV™ Alliance

This is Beijer Electronics

Esto es Beijer Electronics

Beijer Electronics es una multinacional innovadora interprofesional en el ámbito de la comunicación entre operadores, las soluciones de automatización y la digitalización para aplicaciones críticas en el comercio. Nuestro software abierto, hardware y soluciones de IIoT ayudan a los clientes a optimizar los procesos y crear una comunicación segura y confiable, completa con experiencias vanguardistas de los usuarios. Haciendo lo complejo simple, nuestra pasión es trabajar junto con nuestros clientes para captar las oportunidades del mañana.

iX Software

Software iX. Otra razón para amar las HMI de Beijer Electronics

iX lo empodera con herramientas modernas para comunicarse. El software combina gráficos de primera clase y funciones más inteligentes que proporcionan una operación intuitiva en el momento. Por no mencionar la casi ilimitada conectividad con sus otros equipos a través de la extensa lista de controladores.

X2 Extreme

HMI resistente para entornos exigentes

Los paneles X2 Extreme tienen certificación de las principales sociedades de clasificación. Están diseñados para desempeñarse bien en entornos resistentes y áreas peligrosas. Las capacidades extendidas del ambiente incluyen temperaturas operativas de -30 °C a +70 °C, altas vibraciones y lavados a alta presión. 

X2 Pro

HMI de alto rendimiento

El modelo X2 Pro incluye una amplia gama de paneles industriales de amplio rendimiento, desde paneles ultracompactos de 4 pulgadas a 21 pulgadas diseñados para aplicaciones exigentes. Todo con el alto rendimiento de los potentes procesadores ARM Cortex-A9, la última tecnología en pantallas y una gran variedad de opciones de conectividad que cubren todas sus necesidades de automatización.