MTL Eaton para zonas difíciles y clasificadas

Miembro Gold de DeltaV™ Alliance

Eaton

Ofrecer a Emerson lo mejor en calidad, fiabilidad, seguridad y valor

Los productos MTL de Eaton están diseñados para controlar, operar y proteger activos en áreas difíciles y clasificadas. Los productos de conectividad de Fieldbus MTL, HMI y visualización y protección contra descargas se utilizan en los proyectos de Emerson en todo el mundo con el fin de ofrecer mejoras en el desempeño operativo y la seguridad.

Los experimentados gerentes de productos de Eaton están comprometidos a ayudar y respaldar al equipo de Emerson en todo, desde la capacitación y el aprendizaje técnico hasta las actividades previas y posteriores a las ventas, y se enorgullecen de ofrecer lo mejor en calidad, fiabilidad, seguridad y valor.

Delivering High Reliability In Process Connectivity

Ofrecer una alta fiabilidad en la conectividad de procesos

Como líder mundial reconocido en productos de conectividad, Eaton ha establecido una sólida reputación por productos innovadores, de alta fiabilidad y de soporte técnico de primera clase a través de la línea de productos MTL.

MTL proporciona una amplia gama de soluciones de seguridad intrínseca, Fieldbus y conectividad HART para todo tipo de ubicaciones, tanto para usos peligrosos como para usos generales.

Eaton

Optimice la productividad con las soluciones modulares HMI

La cartera de productos de Eaton de soluciones MTL GECMA y AZONIX ha sido desarrollada con más de 25 años de experiencia en el diseño y la fabricación de HMI para entornos exigentes, peligrosos e industriales.

La amplia gama de plataformas incluye estaciones de trabajo reforzadas y de temperatura ampliada, así como sistemas de adquisición de datos, con conceptos flexibles y modulares, para satisfacer las necesidades de los entornos más exigentes. Incluso en condiciones de temperatura extremas no existe deterioro funcional.

Eaton

Protección de sistemas críticos por medio de protección contra descargas en todo el mundo

Eaton proporciona un rango completo de dispositivos de protección contra descargas de MTL que ofrecen soluciones para la red eléctrica, el control de procesos,  las redes y comunicaciones, telecomunicaciones y los sistemas inalámbricos y de RF.

Aplicada correctamente, la protección contra descargas MTL puede reducir las fallas del equipo y aumentar la disponibilidad de la planta, lo que permite que el equipo de mantenimiento realice una función más proactiva. Se consigue un ahorro de costos directos gracias a la reducción de los fallos prematuros y a la eliminación de los fallos catastróficos, que ocasionan tiempo de inactividad de la planta.

Productos