GMI

Miembro Gold de DeltaV™ Alliance

GMI–Technology-for-safety

Tecnología para mejorar la seguridad

GM International diseña, ingenia y fabrica una gama completa de dispositivos intrínsecamente seguros que cumplen con los más altos requisitos de calidad, bajo las normas de producción más estrictas. Fundada en 1993, cuenta con una experiencia de gestión superior a 40 años en áreas como las clasificadas y la electrónica industrial. Nuestros productos, usados en paquetes de automatización e  instalados en plantas de todo el mundo, han sido certificados por los Organismos Notificados más acreditados del mundo.

Explore our product range: Safety Relays – SIL 2 and SIL 3 Certified

Relés certificados SIL 2 y 3

Los relés con certificación SIL se usan en lazos críticos donde se debe considerar cuidadosamente la monitorización de la línea/carga. Gracias a la disposición específica de contactos, los módulos de relé GMI mantienen un mayor nivel de seguridad mientras mejoran la disponibilidad del proceso; son compatibles con cualquier pulso de línea monitorizado y están diseñados para prevenir el rebote de contactos, la activación o desactivación falsa de carga y el daño prematuro de la unidad de relé. Algunos módulos han alcanzado el cumplimiento total y están inscritos en el programa Alliance.

Explore our product range: Intrinsically Safe Isolators – D5000 Series

Aisladores intrínsecamente seguros

GMI D5000 tiene garantía de más de 15 organismos certificadores de todo el mundo. Línea de ensamblaje completamente automatizada, pruebas individuales 100 % completas, circuitería avanzada de baja disipación, uso de componentes de clase de alta temperatura, ausencia de capacitores electrolíticos son solo algunos de los factores que garantizan un producto con alta fiabilidad (certificado SIL para 20 años de vida útil). Algunos módulos han alcanzado el cumplimiento total y están inscritos en el programa Alliance.

Explore our product range: Multiplexer Systems - HART Interface Solution

Sistemas multiplexor - Solución de interfaz HART

Cuando una cantidad considerable de variables debe estar disponible en una ubicación distante, en lugar de cablear cada señal de variable de proceso con largas líneas de conexión individuales hasta la sala de control, es preferible usar un multiplexor que conecte todas las señales de entrada a un campo ubicado convenientemente, con líneas de conexión cortas a los sensores. Esta solución innovadora ahorra dinero y espacio con hasta 256 canales por módulo y es compatible con hasta 16 128 canales.

Información sobre GMI