Phoenix Contact

Miembro Platinum de DeltaV™ Alliance

Solutions and components for the process industry

Soluciones y componentes para la industria de procesos

En sociedad con Emerson Alliance, Phoenix Contact lleva más de 35 años desarrollando soluciones en el mercado de la automatización de procesos. Ofrecemos soluciones y componentes escalables que permiten operaciones intrínsecamente seguras, proporcionan alimentación redundante, garantizan puntos de acceso remoto seguros e infraestructura de red inteligente.

En apoyo a las aplicaciones DeltaV, Phoenix Contact continúa desarrollando productos específicos para el cliente, además de sus productos estándares. Nuestra experiencia en tecnología de conexión, interfaz y control nos permite ser un socio en el que usted puede confiar.

Solutions and components for the process industry

Conectividad: de la plataforma de control al campo

Phoenix Contact se especializa en tecnología de conexión y puede ofrecer soluciones líderes en la industria para conectar señales de la plataforma de control a dispositivos de campo. Dentro del gabinete, nuestra gama de bloques de terminales pasantes para E/S y bloques de fusibles está clasificada explícitamente para ubicaciones en áreas clasificadas.

El espacio en el gabinete de control es un elemento valioso. Nuestro cableado específico del controlador Emerson proporciona guía de alta velocidad para su sistema DeltaV. Creamos soluciones personalizadas para simplificar una expansión futura o el refaccionamiento del sistema con un tiempo de inactividad mínimo.

Power Reliability - Solutions for dependable system operation

Alimentación: funcionamiento confiable y seguro del sistema

Phoenix Contact ofrece soluciones para un funcionamiento confiable del sistema. En el mundo de los procesos, un corte en el suministro eléctrico no es una opción. Los dispositivos de protección contra descargas eliminan los daños transitorios y las condiciones de sobretensión del sistema. Las fuentes de alimentación, el UPS y la reserva de batería garantizan un suministro de energía limpio y confiable. Los disyuntores protegen contra las condiciones de sobrecorriente al quitar los circuitos defectuosos para mantener la integridad del sistema. Alimentar y proteger los sistemas de control nunca ha sido tan fácil.

Network Infrastructure – Build an intelligent infrastructure

Infraestructura de red: construir una infraestructura inteligente

En el mundo moderno, los grandes datos han aumentado el tráfico de redes, vulnerabilidades y riesgos, tanto internos como externos. Una infraestructura sólida comienza con la selección correcta de interruptores de red, radios celulares e inalámbricos y dispositivos de seguridad. El concepto ideal incluye componentes para proteger la red contra fallos del sistema de automatización y costosos tiempos de inactividad para lograr una comunicación fiable, un acceso remoto seguro y evitar las brechas en la red. La experiencia de Phoenix Contact abarca la comunicación de red a través de Modbus, PROFIBUS, HART, FOUNDATION Fieldbus y EtherNet/IP.

Productos