Softing lo ayuda a conectarse y mantenerse conectado para optimizar su planta
Softing ofrece soluciones de conectividad OPC/OPC UA en nueve factores de forma diferentes para cumplir con los requisitos de la aplicación. Softing ofrece soluciones de conectividad para Modbus, FF, HART, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP y soluciones de IIoT para SQL, MQTT, REST, Azure y AWS. Softing se asocia con las empresas más importantes en la automatización de procesos, como Emerson, para extender las soluciones de conectividad del AMS Device Manager a los dispositivos de campo HART, FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS que no están conectados ni a DeltaV ni a Ovation.
Simplifique el acceso móvil y las pruebas en banco mediante el AMS Device Configurator de Emerson
Al desempacar dispositivos de campo inteligentes para configuración inicial en banco de pruebas, o incluso para solución de problemas en banco de pruebas, mobiLink Power proporciona la interfaz FOUNDATION Fieldbus o HART para comunicarse con el dispositivo de campo, puede suministrar energía al dispositivo de campo y conecta AMS Device Configurator al dispositivo para configuración, ajuste y solución de problemas.
NOTA: AMS Device Configurator no es compatible con la interfaz USB Fieldbus de Emerson, AW7060HSEFFUSB. Use la interfaz Softing mobiLink Power disponible en el AMS Device Configurator; no es compatible con la interfaz USB Fieldbus de Emerson, AW7060HSEFFUSB. Use la interfaz Softing mobiLink Power disponible en el sitio web de Softing.
Conecte el AMS Device Manager a dispositivos de campo FOUNDATION Fieldbus
Use FG-200 en sus proyectos de AMS Device Manager para diagnósticos H1 FF y la gestión de dispositivos, incluso cuando están instalados DCS de terceros. Conecte el AMS Device Manager al FG-200 de Softing mediante HSE y luego a dispositivos de campo FOUNDATION Fieldbus H1. Integre hasta cuatro enlaces FOUNDATION Fieldbus.
FG-200 es adecuado para uso en áreas clasificadas y puede emplearse en configuraciones redundantes.
Conectividad de hardware en línea y continua para el AMS Device Manager y los dispositivos de la red PROFIBUS DP
smartLink HW-DP se conecta a su red PROFIBUS DP en sentido aguas abajo y a su AMS Device Manager habilitado para HART-IP en sentido aguas arriba. Ahora puede gestionar dispositivos de campo PROFIBUS DP incluso cuando están conectados a sistemas de control de terceros.
smartLink HW-DP también es compatible con el perfil HART sobre PROFIBUS, lo que le permite acceder a los dispositivos de campo HART por medio de una red PROFIBUS.
Conectividad de software en línea y continua para el AMS Device Manager y los dispositivos HART
smartLink SW-HT es un multiplexor HART que proporciona acceso simple y rápido a dispositivos de campo HART sin hardware adicional. Es una solución de interfaz de software para dispositivos HART conectados a diferentes módulos de E/S HART. El servidor HART IP integrado permite acceso transparente a los dispositivos HART.