R. Stahl

Miembro Gold de DeltaV™ Alliance

R. STAHL Automation expertise for hazardous areas

La gama de componentes a prueba de explosión de R. STAHL Automation y nuestra experiencia de más de 30 años en soluciones personalizadas nos permiten ofrecer soluciones hechas a medida para casi cualquier aplicación de Zona 1. Ya sea con productos patentados o de terceros, diseñamos y certificamos soluciones de sistema que pueden instalarse y operarse sin necesidad de certificación adicional. La gama de componentes a prueba de explosión y nuestra experiencia de más de 30 años en soluciones personalizadas nos permiten ofrecer soluciones hechas a medida para casi cualquier aplicación de Zona 1. Ya sea con productos patentados o de terceros, diseñamos y certificamos soluciones de sistemas que pueden instalarse y usarse sin necesidad de ninguna otra certificación.

Industrial automation module with wiring terminals

Soluciones avanzadas de E/S remotas rentables para la Zona 1/Clase I, Div. 1

El sistema de E/S remotas IS1+ es una solución de interfaz de última generación que reduce costes y puede instalarse en cualquier área clasificada  Zona 1 de acuerdo con las normas IEC, NEC y CEC. Compatible con PROFIBUS DP, Modbus RTU y TCP, EtherNet/IP y PROFINET, y gracias a la transparencia HART, el sistema IS1+ es compatible con prácticamente cualquier sistema de automatización.

High-Security Thin Clients for Hazardous Areas

Clientes ligeros de alta seguridad para áreas clasificadas

Los clientes ligeros ORCA de 22", 15" y 12", calificados por Emerson, cumplen los exigentes requisitos de la industria de procesos y están diseñados para funcionar a temperaturas ambiente de entre –20 °C y +55 °C. La familia de dispositivos ORCA está certificada para Zona 1, Zona 21, Clase I, Zona 1/División 2 y se suministra preconfigurada con servicios DRDC y NTP para su uso en entornos DeltaV.

Nuestro nuevo software REMOTE HMI V garantiza una comunicación altamente segura entre las estaciones de campo y la sala de control, lo que permite una administración eficiente de la red mediante RDP y VNC. Opcionalmente, los clientes ligeros también están disponibles con el software MOVICON preinstalado o como soluciones personalizadas para cada aplicación.

ISbus Fieldbus installation technology

Soluciones de bus de campo para áreas clasificadas de la Zona 1

La tecnología de instalación ISbus Fieldbus abarca acopladores de dispositivos de campo para dispositivos Fieldbus intrínsecamente seguros, fuentes de alimentación Fieldbus redundantes y diagnósticos de capa física. Las fuentes de alimentación Fieldbus monitorizan automáticamente la capa física. Las advertencias y alarmas se activan vía relé o vía la red H1, con integración de EDD en el host DeltaV y en AMS.. abarca acopladores de dispositivos de campo para dispositivos Fieldbus intrínsecamente seguros, fuentes de alimentación Fieldbus redundantes y diagnósticos de la capa física. Las fuentes de alimentación Fieldbus monitorizan automáticamente la capa física. Las advertencias y alarmas se activan mediante relé o a través de la red H1, con integración de EDD en el host DeltaV y en AMS.

Producto