SmartSights

Miembro Silver de DeltaV™ Alliance

SyTech XLReporter Profile

Informes y paneles de XLReporter para DeltaV

Durante más de 25 años, XLReporter de SmartSights ha estado transformando los datos de DeltaV en información accionable.  El producto se utiliza en todas las industrias y proporciona una solución rentable para una amplia gama de requisitos de generación de informes como operaciones, cumplimiento, mantenimiento, lote y producción.

A Complete Reporting Solution for DeltaV

Una solución completa de informes para DeltaV

XLReporter Local proporciona conectividad continua a la base de datos del proceso del DeltaV, al historiador continuo, al historial por lotes, al diario de eventos y a las crónicas. Genere automáticamente informes como archivos de cuaderno de trabajo, PDF, CSV y XML con plantillas lista para usar, o personalice los suyos en un entorno conocido de hoja de cálculo. Entregue informes automáticamente a un servidor de archivos, correo electrónico, la nube o expórtelos a una base de datos empresarial backend. Si los informes tienen funcionamiento autónomo, la información llega a las personas adecuadas, en el momento adecuado.

Live Access Across the Network

Acceso en vivo en toda la red

XLReporter Distributed Edition extiende la Local Edition a un sistema de cliente/servidor sin configuración adicional. Esta edición invita a la colaboración entre los usuarios en cualquier plataforma, y permite que los informes se descarguen al dispositivo cliente para su análisis posterior. El acceso de los clientes es seguro y está limitado por el perfil de los usuarios.

Ediciones del producto