Estandarizar y controlar los parámetros de los procesos a lo largo del ciclo de vida útil del producto
Una funcionalidad clave de DeltaV Process Knowledge Management (PKM) es ofrecer un entorno centralizado y regulado para definir, gestionar y transferir parámetros críticos de proceso, desde la etapa de desarrollo hasta la fabricación comercial. Al sustituir las hojas de cálculo inconexas y los traspasos manuales por un marco digital estructurado, las organizaciones pueden mejorar la trazabilidad, reforzar la integridad de datos, acelerar la transferencia de tecnología y garantizar una ejecución coherente en todos los sistemas de fabricación
Beneficios de la gestión digitalizada de procesos
Mayor integridad de datos y cumplimiento normativo
Las definiciones de los parámetros, los límites y los metadatos asociados se mantienen en un entorno digital controlado, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos de integridad de los datos y reduce la dependencia de hojas de cálculo actualizadas manualmente. La trazabilidad completa ayuda a las organizaciones a mantenerse preparadas para las inspecciones y a mantener la confianza en su conocimiento de los procesos
Menor esfuerzo manual y menos errores
La gestión digital directa de los parámetros elimina la necesidad de ingresar datos duplicados y de realizar tareas de conciliación en hojas de cálculo. Al reducir la manipulación manual de la información crítica de los procesos, las organizaciones pueden minimizar los errores de transcripción y mejorar la eficiencia operativa
Transferencia tecnológica más rápida
Los parámetros de proceso desarrollados durante las etapas de I+D y de ampliación de escala pueden transferirse de manera consistente a los sistemas de fabricación sin necesidad de una recreación manual exhaustiva. Esto reduce los retrasos durante la transferencia del proceso y ayuda a garantizar que la ejecución se ajuste a la intención validada del proceso
Mejor colaboración entre departamentos
Los equipos de desarrollo, ingeniería de procesos, fabricación y calidad trabajan a partir de un conjunto común de parámetros aprobados, lo que mejora la comunicación, reduce las inconsistencias y facilita una toma de decisiones más rápida.
Ejecución consistente de los procesos
Los parámetros aprobados pueden transferirse a los sistemas aguas abajo, lo que ayuda a garantizar que las recetas, los registros de lotes y las estrategias de control se ejecuten con información de proceso actualizada y validada.
Fundamentos para la mejora continua
Dado que los parámetros de proceso se mantienen dentro de un marco digital estructurado, las organizaciones pueden analizar tendencias, gestionar cambios y crear una base de conocimiento más sólida para futuros productos, sitios y campañas de fabricación con mayor facilidad.